ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุน (Thrust-Ball-Bearings)
ภาพรวม

แบริ่งส์เม็ดกลมกันรุนถูกจัดประเภทด้วยเบาะรองเรียบหรือเบาะรองปรับแนว ขึ้นอยู่กับรูปร่างของแหวนนอก (แหวนรองตัวเรือน) สามารถรับแรงในแนวแกนได้ดี แต่ไม่สามารถรับแรงในแนวรัศมีได้ สำหรับรังของแบริ่งส์เม็ดกลมกันรุนทิศทางเดียว โดยมากจะใช้รังเหล็กปั๊มขึ้นรูปหรือรังทองเหลือง แบริ่งส์เม็ดกลมกันรุนสองทิศทางจะใช้รังและมีอนุกรมขนาดที่เหมือนกับแบริ่งส์เม็ดกลมกันรุนทิศทางเดียว
คุณสมบัติ
- มีสองประเภทคือ ทิศทางเดียวและสองทิศทาง
- สามารถแก้ปัญหาการเยื้องแนวเบื้องต้นได้ โดยการใช้ประเภทเบาะรองปรับแนวโค้งหรือแหวนเบาะรองปรับแนว
- วัสดุเหล็กมีคุณภาพสูงและสะอาด ทำให้ยืดอายุการใช้งานได้ 80%
- การหล่อลื่นของ เอ็น เอส เค ใช้เทคโนโลยีที่สามารถยืดอายุและเพิ่มประสิทธิภาพของจาระบี
- ใช้เม็ดบอลเกรดสูง ทำให้เสียงเงียบและเบาในขณะที่เครื่องจักรทำงานในความเร็วรอบที่สูง
- มีเบาะรองนั่งหลายรูปแบบทำให้แก้ปัญหาการเยื้องแนวเบื้องต้นได้
รายการผลิตภัณฑ์
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก
ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้
ข้อมูล CAD 2D/3D
นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล