D-VibA10 รายละเอียดสินค้า
5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้งาน D-VibA10
- ดาวน์โหลดแอปวัด / วินิจฉัยการสั่นสะเทือน (ACOUS NAVI สําหรับอุปกรณ์วินิจฉัยการสั่นสะเทือน) จาก Google Play Store ไปยังอุปกรณ์ Android ของคุณ
- จับคู่กับอุปกรณ์ Android ของคุณ (โทรัพศัพท์หรือแท็บเล็ต) ผ่านบลูทูธ
- กําหนดเป้าหมายเครื่องจักรที่ทำงานเพื่อตรวจจับการสั่นสะเทือนและทําการวินิจฉัย และ กรอกค่าการสั่นสะเทือนมาตรฐานที่ควรจะเป็นของเครื่องจักรนั้น
- ข้อมูลการสั่นสะเทือนที่ตรวจพบจะถูกนําเข้าไปยังแอปพลิเคชันการวัด/การวินิจฉัยการสั่นสะเทือนผ่านบลูทูธ
- แอปจะวิเคราะห์ข้อมูลการสั่นสะเทือน แสดงค่าการสั่นสะเทือนแต่ละรายการและผลการวินิจฉัยแบริ่ง และจัดเก็บข้อมูลและสัญญาณการสั่นสะเทือนสําหรับการสร้างในภายหลัง (การเล่นเสียง)

หน้าจอแสดงผล
อุปกรณ์นี้มีการวินิจฉัยการสั่นสะเทือนอย่างง่ายในตัวสําหรับการตรวจสอบลักษณะของอุปกรณ์และการเปลี่ยนแปลงทั่วไป และการวินิจฉัยความแม่นยําอัตโนมัติสําหรับข้อบกพร่องและการหลุดลอกของตลับลูกปืน
การวินิจฉัยอย่างง่าย
คุณสามารถตรวจสอบสถานะของการสั่นสะเทือนและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์
- โหมด OA แสดงพารามิเตอร์การสั่นสะเทือนพื้นฐาน
(ประเมินความรุนแรงของการสั่นสะเทือนตามมาตรฐาน ISO 10816-3) - โหมด FFT แสดงผลการวิเคราะห์ความถี่สําหรับสัญญาณเร่งการสั่นสะเทือน
- โหมด WAVE แสดงสัญญาณเร่งการสั่นสะเทือนเป็นรูปคลื่นแกนเวลา

การวินิจฉัยตลับลูกปืนที่มีความแม่นยําในตัว: ACOUS NAVI สําหรับตลับลูกปืน
วินิจฉัยการหลุดลอกและข้อบกพร่องของตลับลูกปืนโดยอัตโนมัติโดยเพียงแค่ป้อนการกําหนดและความเร็วในการหมุนของตลับลูกปืนเป้าหมาย
ค้นหารายการจากฐานข้อมูลของตลับลูกปืนมาตรฐาน NSK กว่า 5,000 ตัว ไม่จําเป็นต้องคํานวณหรือตั้งค่าที่ซับซ้อน
* รองรับการวินิจฉัยตลับลูกปืนที่ไม่ใช่ NSK ผ่านการป้อนข้อมูล "ความถี่การสร้างพัลส์" ของตลับลูกปืนตามที่เผยแพร่โดยผู้ผลิต
ปรับแต่งระดับความไวสามระดับสําหรับการวินิจฉัยเพื่อให้ตรงกับระดับความเสียหายที่ทําให้เกิดปัญหากับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง

ฟังก์ชัน
โหมดการวัดด้วยตนเอง
เงื่อนไขสําหรับการวัดการสั่นสะเทือน (OA) การวิเคราะห์ความถี่ (FFT) รูปคลื่นโดเมนเวลา (WAVE) และการวินิจฉัยตลับลูกปืนที่แม่นยําสามารถตั้งค่าได้ตามต้องการสําหรับเครื่องจักรแต่ละเครื่อง
โหมดการวัดอัตโนมัติ
อุปกรณ์วินิจฉัยการสั่นสะเทือนของ NSK เหมาะสําหรับการตรวจสอบการลาดตระเวนเป็นประจํา ในโหมดนี้ อุปกรณ์จะวัดการสั่นสะเทือน (OA) โดยอัตโนมัติ วิเคราะห์ความถี่ (FFT) สร้างรูปคลื่นโดเมนเวลา (WAVE) ทําการวินิจฉัยแบริ่งที่แม่นยํา และบันทึกข้อมูลทั้งหมดเพื่อใช้ในอนาคต ในโหมดการวัดอัตโนมัติ คุณจะต้องตั้งค่าปลายทางการจัดเก็บและเงื่อนไขการวินิจฉัยตลับลูกปืนก่อนการวัดเท่านั้น ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีหลังจากเริ่มการวัดเพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์การสั่นสะเทือนและการวินิจฉัยแบริ่ง

ระดับความไวสําหรับการวินิจฉัยแบริ่งที่แม่นยํา
การประเมินสามารถทําได้ที่ระดับความไวสามระดับ: สูง ปานกลาง และต่ํา

คุณสมบัติการวินิจฉัยซ้ํา
วินิจฉัยข้อมูลการสั่นสะเทือนที่บันทึกไว้อีกครั้งได้อย่างง่ายดายหลังจากเปลี่ยนสภาวะ เช่น การกําหนดตลับลูกปืนและความเร็วในการหมุน โดยไม่จําเป็นต้องมีการวัดใหม่
ตัวอย่าง) การวินิจฉัยแบริ่งที่มีข้อบกพร่องบนพื้นผิวร่องน้ําวงแหวนด้านใน
การกําหนดแบริ่ง: 7000A, การหมุนวงแหวนด้านใน: 1000 นาที-1

การวินิจฉัยเบื้องต้น
(การกําหนดตลับลูกปืนและความเร็วในการหมุนไม่ถูกต้อง)
- การกําหนดแบริ่ง: 6002
- การหมุนวงแหวนด้านใน: 1300 นาที-1

การวินิจฉัยใหม่
(แก้ไขการกําหนดตลับลูกปืนและความเร็วในการหมุน)
- การกําหนดแบริ่ง: 7000A
- การหมุนวงแหวนด้านใน: 1,000 นาที-1
ซอฟต์แวร์การจัดการ
อุปกรณ์นี้มาพร้อมกับซอฟต์แวร์พีซีที่ใช้ร่วมกันสําหรับฟังก์ชันการจัดการต่อไปนี้:
- การจัดการแนวโน้มของข้อมูลจากแอพ
- รายงานข้อมูลที่วัดและบันทึกไว้ แสดงผลในรูปแบบ Excel
- การตั้งค่าลำดับการตรวจวินิจฉัย ในเครื่องจักรหลายตัว
จัดการข้อมูลบนพีซีที่ใช้ Windows ด้วยซอฟต์แวร์ที่ใช้ร่วมกันบนดองเกิล USB ที่ให้มา
การจัดการแนวโน้มของข้อมูลที่วัดและบันทึกไว้
ข้อมูลที่บันทึกไว้สามารถจัดระเบียบตามสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องจักร และชิ้นส่วน และสามารถจัดการแนวโน้มของค่าการสั่นสะเทือนตามลําดับเวลา

ออกรายงานได้ โดยใช้ข้อมูลที่วัดและบันทึกไว้
ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกไว้ และเลือกข้อมูลรายงานที่ต้องการแสดง ในรูปแบบ Excel

จัดการตั้งค่าลำดับการตรวจวินิจฉัย
คุณสามารถตั้งค่าข้อมูลบนพีซีและส่งข้อมูลไปยังแอพเพื่อแสดงจุดวัดตามลําดับที่ระบุและบันทึกผลลัพธ์

ประโยชน์
1. การหาปริมาณการทดสอบทางประสาทสัมผัส
ตัวอย่างปัญหาของลูกค้า
- ยากที่จะระบุสถานะของเครื่องตามการตรวจสอบการได้ยิน
- ผู้ปฏิบัติงานที่แตกต่างกันทําการตัดสินใจที่แตกต่างกัน
ประโยชน์
- วัดค่าการสั่นสะเทือนจนถึงแถบที่ได้ยินได้กว้างที่สุดและตรวจสอบได้ทันที
- ·สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพเครื่องจักรโดยการวิเคราะห์ความถี่ในระดับเดียวกับเครื่องวิเคราะห์ FFT
- ACOUS NAVI สําหรับตลับลูกปืนสามารถระบุได้โดยอัตโนมัติว่ามีความผิดปกติของตลับลูกปืนหรือไม่

2. ป้องกันการเสียอย่างกะทันหันและการหยุดงาน
ตัวอย่างปัญหาของลูกค้า
- สามารถตรวจจับได้เฉพาะเมื่อเกิดการพังทลายแม้จะมีการตรวจสอบสภาพ
- การซ่อมแซมสําหรับการพังทลายและความล้มเหลวอย่างกะทันหันใช้เวลานาน
ประโยชน์
- ในระหว่างการตรวจสอบการลาดตระเวนอุปกรณ์วินิจฉัยการสั่นสะเทือนแบบไร้สายสามารถตรวจจับความเสียหายของตลับลูกปืนได้ในระยะเริ่มต้นทําให้สามารถบํารุงรักษาตามแผนได้

3. ต้องการอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพแบบ all-in-one
ตัวอย่างปัญหาของลูกค้า
- ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มจากตรงไหน
- ครอบงําด้วยตัวเลือกมากมาย
ประโยชน์
- ไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่ซับซ้อน! คุณสามารถวัดการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรและวินิจฉัยตลับลูกปืนได้ตั้งแต่วันแรกด้วยสมาร์ทโฟน Android เพียงเครื่องเดียว
- สามารถแบ่งปันข้อมูลบนพีซีที่ทํางานด้วยซอฟต์แวร์การจัดการที่ให้มา

อุปกรณ์ที่แถมมาในกล่อง

สเปคผลิตภัณฑ์

- โปรดทราบว่าข้อมูลจําเพาะข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากการปรับปรุงผลิตภัณฑ์