มอเตอร์ Megatorque™
ภาพรวม

ด้วยความแม่นยําสูง แรงบิดสูง น้ําหนักเบา และขนาดกะทัดรัด มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงของ NSK ช่วยเพิ่มผลผลิตและช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ มีความแม่นยําสูงขึ้น น้ําหนักเบาลง และความกะทัดรัดมากขึ้น เช่น แขนหุ่นยนต์ความเร็วสูง
รายการสินค้า

หน้าตา:
1: แรงบิดสูงโหลดหนัก
2: ความละเอียดและความแม่นยําสูง (ความละเอียดของเซ็นเซอร์ตําแหน่ง 2.62 ล้านครั้งต่อเทิร์น)
3: โปรไฟล์ต่ําความแข็งแกร่งสูง
4: สอดคล้องกับมาตรฐาน UL และเครื่องหมาย CE
5: โรเตอร์ด้านใน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา เอาท์พุต φ130 φ155 φ205
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: φ170, φ210, φ280
·เส้นผ่านศูนย์กลางกลวง φ36 φ50 φ56
· แรงบิด พิกัด 2 ~ 60 N · m

หน้าตา:
1: แรงบิดสูงโหลดหนัก
2: ความละเอียดและความแม่นยําสูง (ความละเอียดของเซ็นเซอร์ตําแหน่ง 2.62 ล้านครั้งต่อเทิร์น)
3: โปรไฟล์ต่ําความแข็งแกร่งสูง
4: เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดกระตุ้นเชิงลบ
5: โรเตอร์ด้านใน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา เอาท์พุต φ155 φ205
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: φ210, φ280
·เส้นผ่านศูนย์กลางกลวง:φ32
· แรงบิดสูงสุด 15 45 N · m

หน้าตา:
1: มีส่วนช่วยลดต้นทุนและการใช้งานที่น่าทึ่ง
2: ลดจํานวนชิ้นส่วนโดยการเปลี่ยนตัวลดเกียร์และเซอร์โวมอเตอร์ AC
3: ต้องการพื้นที่ขนาดเล็กสําหรับการติดตั้ง
4: โรเตอร์ด้านนอก
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา เอาท์พุต φ100 φ150
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: φ102, φ152
·เส้นผ่านศูนย์กลางกลวง φ35 φ56
· แรงบิด พิกัด 2 ~ 20 N · m

หน้าตา:
1: แรงบิดสูงโหลดหนัก
2: ความละเอียดและความแม่นยําสูง (ความละเอียด 2.62 ล้านนับต่อเทิร์น)
3: สอดคล้องกับ IP66M (IEC / EN60529, IEC / EN60034-5)
4: โรเตอร์ด้านใน
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา เอาท์พุต φ135 φ170
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.: φ220, φ286
·เส้นผ่านศูนย์กลางกลวง φ44 φ37
· แรงบิด พิกัด 5 ~ 45 N · m

หน้าตา:
1: ความแข็งแกร่งสูงและแรงบิดเอาต์พุตขนาดใหญ่โดยการรวมตัวลดและมอเตอร์ Megatorque
2: ความละเอียดและความแม่นยําสูง (ความละเอียดของเซ็นเซอร์ตําแหน่ง 2.62 ล้านครั้งต่อรอบ) ฟันเฟืองเป็นศูนย์
3: การวางตําแหน่งที่มีความแม่นยําสูงของโหลดความเฉื่อยขนาดใหญ่
4: รอยเท้า cmpact โปรไฟล์ต่ําและรูกลวงขนาดใหญ่
5: แม็กซ์ 10 ไมโครเมตรโรเตอร์หมดด้วยความแข็งแกร่งสูง
·เส้นผ่านศูนย์กลาง เพลา เอาท์พุต φ130 φ215
·เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D: 310×380, 450×545
·เส้นผ่านศูนย์กลางกลวง:φ115,φ145
· แรงบิด พิกัด 80 N · m 520 N · m

หน้าตา:
1: ใช้ผู้สังเกตการณ์การรบกวนดั้งเดิมและการควบคุมตามตัวอย่าง
2: การทํางานของโปรแกรมภายใน
3: อินพุตและเอาต์พุตควบคุมประเภทต่างๆ
4: เชื่อมต่อกับพีซีผ่านการสื่อสาร USB

หน้าตา:
1: การทํางานของคําสั่งรถไฟพัลส์
2: ติดตั้งง่ายด้วยฟังก์ชั่นการปรับแต่งอัตโนมัติ
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก
คู่มือ / การใช้งาน
ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้
ข้อมูล CAD 2D/3D
นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล