ตลับลูกปืนเม็ดโค้ง (Spherical Roller Bearings)
ภาพรวม

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งมีให้เลือกทั้งแบบ EA, C, CD และ CA ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้มาก โดยแบบ EA, C และ CD จะมีกรงเหล็กปั๊มขึ้นรูป ในขณะที่แบบ CA จะใช้กรงทองเหลืองกลึงขึ้นรูป ตลับลูกปืนแบบ EA ทั้งหมดเป็นตลับลูกปืนมาตรฐานประสิทธิภาพสูงของซีรีส์ NSKHPS
ตลับลูกปืนซีรีส์ NSKHPS มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้สูงเป็นพิเศษ มีความเร็วจำกัดสูง และประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่อุณหภูมิสูงถึง 200°C
ตลับลูกปืนที่มีชื่อต่อท้ายว่า “E4” จะมีร่องน้ำมันและรูที่วงแหวนด้านนอก เนื่องจากความลึกของร่องน้ำมันในตลับลูกปืนเหล่านี้มีจำกัด เราจึงขอแนะนำให้ใช้ร่องน้ำมันในรูเจาะตัวเรือนด้วย

คุณสมบัติ
- ปรับตำแหน่งอัตโนมัติ
ตลับลูกปืนจะชดเชยการเบี่ยงเบนจากศูนย์กลางเพลาและการดัดงอในตัวเรือนหรือเพลาโดยอัตโนมัติ ป้องกันไม่ให้มีแรงมากเกินไปที่กระทำต่อตลับลูกปืน
- รองรับน้ำหนักทุกประเภท
ตลับลูกปืนทรงกลมรับน้ำหนักในแนวรัศมี แนวแกนในทั้งสองทิศทาง และน้ำหนักรวม
- สำหรับปลายคงที่หรือปลายอิสระ
การใช้งาน
- รับน้ำหนักมาก
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่รับน้ำหนักในแนวรัศมีมาก น้ำหนักมาก และน้ำหนักกระแทก
- อุปกรณ์การทำเหมืองแร่ (เครื่องผลิตผง เครื่องกรองแบบสั่น สายพานลำเลียง ฯลฯ) กระปุกเกียร์ เครื่องอุ่นอากาศ เครื่องอัด เครื่องแยกแรงเหวี่ยง เครื่องจักรก่อสร้าง เครื่องจักรผลิตเหล็ก เครื่องจักรผลิตกระดาษ
คำถามที่พบบ่อย
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก
ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้
ข้อมูล CAD 2D/3D
นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล