Global
ASEAN and Oceania
Americas
Middle East
Africa
A1: ไม่เกิน 120◦C
A2: แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอก และแบริ่งส์เม็ดเรียว
A3: แบริ่งส์ชนิด DDU เป็นซีลแบบสัมผัสทำให้สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ดีกว่าชนิด VV ที่เป็นแบบไม่สัมผัส แต่ข้อจำกัดของแบริ่งส์ชนิด DDU จะมีขีดจำกัดความเร็วที่น้อยกว่า
A4: แบริ่งส์เม็ดกลมร่องลึก, แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม
A5: รองรับภาระแรง, ลดแรงเสียดทานในการหมุน และช่วยกำหนดตำแหน่งของระบบ
A6: ใช้ NSK Magnet Viewer ตรวจสอบ
A7: 2 ประเภท คือ หล่อลื่นด้วยน้ำมัน,หล่อลื่นด้วยจาระบี
A8: เส้นผ่านศูนย์กลางรูใน, เส้นผ่านศูนย์กลางวงแหวนนอก และความหนาของแบริ่งส์
A9: ลิเนียร์ไกด์รุ่น LH ขนาด 25 มม. ความยาว 1000 มม.
A10: ISO, ABMA, DIN และ JIS
A11: แบริ่งส์เม็ดโค้งรุ่น – TL Series ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
- แบริ่งส์ผ่านกระบวนการชุบแข็ง
- แบริ่งส์มีความต้านทานการแตกร้าวสูงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลัน
- แบริ่งส์มีความเสถียรในเรื่องของมิติขนาดเป็นอย่างมากภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่า 200◦C
A12: บอลสกรู
A13: 6 ประเภท
A14: End Cap Type