Main visual

เครื่องแปรรูปอาหาร

เครื่องแปรรูปอาหาร

เครื่องจักรแปรรูปอาหารที่ใช้ผลิตอาหารต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยเป็นอันดับแรกคุณสมบัติหนึ่งของเครื่องเหล่านี้คือหลาย ๆ เครื่องทำขึ้นเองเพื่อนำคุณภาพเฉพาะของผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอาหาร กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลัก ๆ คือกระบวนการเตรียมวัตถุดิบ (การแปรรูปส่วนผสมของการผลิตและการแปรรูปอาหาร) และกระบวนการหลังการผลิต (กระจายการชั่งน้ำหนักการบรรจุ)

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ ส่วนผสมจะต้องถูกล้างตัดและเรียงลำดับซึ่งต้องใช้เครื่องจักรที่แตกต่างหลากหลายเพื่อให้ตรงกับวิธีการผลิต หลังการเตรียมวัตถุดิบต้องการความแม่นยำและความเร็วสูงในเครื่องจักร

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีปัญหากับการปนเปื้อนของอาหารซึ่งสร้างความเสียหายต่อความไว้วางใจของประชาชนอย่างจริงจัง ส่งผลให้มีความต้องการความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของเครื่องจักรที่ง่ายต่อการบำรุงรักษามากขึ้น

ที่ เอ็น เอส เค เราตอบสนองความต้องการของตลาดด้วยเทคโนโลยีหลักของเราเช่นวิศวกรรมวัสดุเทคโนโลยีการหล่อลื่นและเทคโนโลยีความแม่นยำซึ่งมีส่วนสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพในเครื่องจักรแปรรูปอาหาร

เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ของเอ็น เอส เค

เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ของเอ็น เอส เค

เครื่องแปรรูปอาหารเป็นสินค้าที่ถูกนำไปใช้โดยผู้บริโภคดังนั้นจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องดูแลรักษาในสถานที่ประกอบการได้ง่าย สำหรับรุ่น SPACEA จาก เอ็น เอส เค สามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านอาหารได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์

บอลสกรูแบบความเร็วสูง เสียงรบกวนต่ำ รุ่น BSS

บอลสกรูแบบความเร็วสูง เสียงรบกวนต่ำ รุ่น BSS

บอลสกรูความเร็วสูงขนาดกะทัดรัดเหล่าที่มีคุณสมบัติลดเสียงรบกวนได้ถึง 6 เดซิเบลเมื่อเทียบกับระดับเสียงรบกวนในผลิตภัณฑ์แบบทั่วไป
โมโนแคริเออร์ (Monocarrier)

โมโนแคริเออร์ (Monocarrier™)

มีความกะทัดรัด น้ำหนักเบา ด้วยการทำงานแกนดียวโดยมีส่วนประกอบรวมกันของบอลสกูลและลิเนียไกด์
NSK ลิเนียไกด์ NSK Linear Guides

NSK ลิเนียไกด์ NSK Linear Guides

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับการใช้งานทุกประเภท
มอเตอร์เมกะทอร์ก(Megatorque Motor)

มอเตอร์เมกะทอร์ก (Megatorque Motor™)

เนื่องจากชิ้นส่วนที่ใช้ขับเคลื่อนไม่ได้ติดตั้งกลไกที่ซับซ้อน มอเตอร์เมกะทอร์กจึงมีความกะทัดรัด น้ำหนักเบา มีความแม่นยำสูง ให้แรงบิดสูงและมีการสั่นสะเทือนต่ำ
มอเตอร์เมกะทอร์กชนิดต้านทานสภาพแวดล้อมสูง

มอเตอร์เมกะทอร์กชนิดต้านทานสภาพแวดล้อมสูง

มอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงตัวแรกของโลกที่มีระดับ IP66 ภายใต้มาตรฐาน IEC
แบริ่งส์สแตนเลสที่บรรจุจาระบีเกรดอาหาร
แบริ่งส์สแตนเลสชนิดบรรจุจาระบีเกรดอาหารที่อยู่ในหมวดหมู่ NSF H1 และ NSF H3 มีจำหน่ายเป็นชุด โดยในจาระบีเกรดอาหารนี้ตามหมวดหมู่ H1 สามารถทนความร้อนได้ สูงสุดถึง 200℃