เอ็น เอส เค เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่นำเสนอการพัฒนาและจัดหาบริการสำหรับชิ้นส่วนที่จำเป็นสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม เอ็น เอส เค ภูมิใจในความแข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ระดับโลกทางด้านแบริ่งส์ที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรมซึ่งรวมไปถึง
- แบริ่งส์ความแม่นยำสูงจากญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักร
- สปินเดิลความเร็วสูงที่ทำให้การหมุนง่ายๆกลายมาเป็นการหมุนมาตรฐานสูงสุดในระดับเดียวกับมาตรฐานโลก
- บอลสกรูที่ได้รับสถานะเป็นแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่นำมาใช้
- ลิเนียไกด์ ของ เอ็น เอส เค ที่ผลิตขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตที่รับประกันความแม่นยำและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
เอ็น เอส เค มีเทคโนโลยีการวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดบนพื้นฐานของ ไตรโบโลยี (เทคโนโลยีการควบคุมแรงเสียดทาน) ซึ่งใช้ในการลดการสูญเสียพลังงานให้น้อยที่สุดรวมถึงเทคโนโลยีการประเมินเพื่อประเมินอย่างเข้มงวดว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดและเทคโนโลยีหล่อลื่นที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถ
เอ็น เอส เค ยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อรวบรวมเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมโดยใช้วัสดุสำคัญที่ช่วยยืดอายุผลิตภัณฑ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับแบริ่งส์ที่มีความแม่นยำในการใช้งานระดับสูงและการปกป้องสิ่งแวดล้อมซึ่งในขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรครบวงจร เอ็น เอส เค ตอบสนองความต้องการที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นของลูกค้าและสามารถให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมและการใช้งานโดยรวมเพื่อให้เหมาะสมมากที่สุด
เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ของเอ็น เอส เค
ในปี 1998 เอ็นเ เอส เค เปิดตัวชุดแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสความเร็วสูงพิเศษ ROBUST เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแบริ่งส์ความเร็วสูง และมีความแม่นยำสูงพร้อมกับความแข็งแกร่งที่ยอดเยี่ยมสำหรับแกนสปินเดิ้ลของเครื่องจักรกล อุตสาหกรรม ในปี 2002 ด้วยการใช้เทคโนโลยีแกนสปินเดิ้ล และแบริ่งส์ซีรีย์ ROBUST เอ็น เอส เค สามารถเอาชนะคู่แข่งในการแข่งโดยการพัฒนาสปินเดิลที่สามารถทำลายสถิติด้วยความเร็วรอบ 4 ล้าน dmN (เส้นผ่านศูนย์กลางของแบริ่งส์คูณด้วยจำนวนรอบต่อนาที)
ในการตอบสนองต่อความต้องการการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอ็น เอส เค ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจ่ายจาระบีสำหรับเพลาหลักของแบริ่งส์เครื่องจักรอุตสาหกรรมเป็นครั้งแรก ทำให้สามารถหล่อลื่นอุปกรณ์ที่มีความเร็วสูงด้วยจาระบี ซึ่งจากที่เคยสามารถหล่อลื่นโดยใช้แค่น้ำมันหล่อลื่นเท่านั้น ทำให้สามารถลดปริมาณของน้ำมันหล่อลื่น และลดการใช้พลังงานสำหรับป้อนอากาศอย่างมาก และยังช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานจากเสียงรบกวนที่เกิดจากหมอกน้ำมัน และเสียงลม
ผลิตภัณฑ์
ตลับลูกปืน
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบความเร็วสูงพิเศษ รุ่น Robust
แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแบบความแม่นยำสูง รุ่น APTSURF™
ชิ้นส่วนงานขึ้นรูปความเที่ยงตรงสูง
บอลสกรูสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมชนิดความเร็วสูง HMD Series/HMS Series