แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความเที่ยงตรงสูงของ เอ็น เอส เค มีความหลากหลายที่เหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานรูปแบบต่างๆของลูกค้า แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความเที่ยงตรงสูงของ เอ็น เอส เค ใช้กับงานที่ต้องการความแม่นยำในการหมุนของชิ้นส่วนเครื่องจักรสูง เช่น เครื่องสปินเดิลตัวหลัก หรืองานที่มีความเร็วรอบสูง เป็นต้น
คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อนำไปสู่เนื้อหาอย่างรวดเร็ว
ภาพรวม
จุดเด่น
แบริ่งส์ชนิดนี้รวมถึงรุ่นปกติถูกกำหนดโดยมาตรฐาน ISO และรุ่นเฉพาะถูกนำมาใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
มีแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมรุ่นที่มีฝาและมีจาระบีบรรจุอยู่ภายใน
แบริ่งส์ประสิทธิภาพสูง (รุ่น Robust) มีความหลากหลาย ตั้งแต่รุ่นความแข็งเกร็งสูงไปจนถึงรุ่นความเร็วรอบสูงมาก
รายการผลิตภัณฑ์
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความเที่ยงตรงสูงเป็นรุ่นพื้นฐานของ เอ็น เอส เค ถูกกำหนดโดยมาตรฐาน ISO
จุดเด่น
- ใช้เหล็ก Z ของ เอ็น เอส เค เป็นวัสดุมาตรฐาน ซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
- รุ่น 70 และ 79 ที่มีซีลและจาระบีบรรจุอยู่ภายใน อายุการใช้งานจะยาวนานกว่าประมาณ 1.5 เท่า
- มีรังทั้งสองชนิด
แบริ่งส์รุ่นนี้พัฒนาวัสดุจากเทคโนโลยีการประเมินและวิเคราะห์ของ เอ็น เอส เค เป็นรุ่นที่มีการใช้งานได้หลากหลายสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังมีแบริ่งส์ที่มีซีล ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
จุดเด่น
- ลดการเกิดความร้อนและทำความเร็วรอบได้สูง
- แบริ่งส์รุ่น X ซึ่งทำมาจากเหล็ก SHX ที่พัฒนาโดย เอ็น เอส เค ทำให้อายุการใช้งานยาวนานสำหรับการใช้งานในความเร็วรอบที่สูง
- มีความหลากหลายต่อการใช้งานที่แตกต่าง
- อายุของจาระบีในรุ่นที่มีซีลยาวนาน
แบริ่งส์มีระบบการหล่อลื่นแบบอากาศ-น้ำมันทำให้สามารถทำความเร็วรอบที่สูงเป็นพิเศษและมีเสียงเบา
จุดเด่น
- ทำความเร็วรอบได้ 40,000 rpm ด้วย ISO-40 เสมือนกับแบริ่งเทเปอร์ที่หล่อลื่นแบบอากาศ-น้ำมัน
- ระดับความดังของเสียงลดลงประมาณ 3 dB ถึง 5 dB เมื่อเปรียบเทียบกับการหล่อลื่นแบบอากาศ-น้ำมันแบบปกติ
- ทำความเร็วรอบได้ 40,000 rpm ด้วยปริมาณครึ่งหนึ่งของอากาศจากการหล่อลื่นแบบอากาศ-น้ำมันแบบปกติ
มีประโยชน์ต่อความต้องการความเที่ยงตรงสูงและความเร็วรอบสูงพิเศษสำหรับเพลาขนาดต่ำกว่า 25 mm
เป็นรุ่นที่ใช้งานในความต้องการประสิทธิภาพสูงของสปินเดิลขนาดกะทัดรัดได้ดี
จุดเด่น
- แบริ่งส์ความเร็วสูงพิเศษออกแบบสำหรับสปินเดิลขนาดกะทัดรัด
- รุ่น X ที่แหวนในและแหวนนอกทำจากเหล็ก SHX ช่วยต้านทานความร้อนและการสึกหรอ อายุการใช้งานยาวนานในการใช้งานที่ความเร็วรอบสูง
- รุ่นมาตรฐานมีความเที่ยงตรงสูง
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมรุ่น Robust สำหรับรับแรงในแนวแกน มีความเร็วและความแข็งเกร็งสูง
จุดเด่น
- รุ่น BTR มีมุมสัมผัส 40° จุดเด่นคือความแข็งเกร็งในแนวแกนสูงและเกิดความร้อนขึ้นน้อย
- รุ่น BAR มีมุมสัมผัส 30° มีความเร็วรอบที่สูงเมื่อเทียบกับรุ่น BTR ปกติ
แบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมรุ่น TAC-F ใช้รองรับแรงในแนวแกนและมีความแข็งเกร็งสูง
จุดเด่น
- มุมสัมผัส 50° มีความแข็งเกร็ง และเหมาะกับสปินเดิลที่มีความแข็งเกร็งสูง ซึ่งทำงานภายใต้การตัดชิ้นงานที่มีการรับแรงมาก
- ออกแบบให้แยกชิ้นส่วนไม่ได้ทำให้ใช้งานได้ง่าย