คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อนำไปสู่เนื้อหาอย่างรวดเร็ว
ภาพรวม
แบริ่งส์กันรุนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมความเที่ยงตรงสูง สำหรับบอลสกรูออกแบบสำหรับทุกการใช้งาน มีทั้งรุ่นความแข็งเกร็งสูงและรุ่นรับแรงมาก
จุดเด่น
- รุ่นความแข็งเกร็งสูงสำหรับการใช้งานในเครื่องมือกล ออกแบบให้รับแรงในแนวแกนได้มากและความเที่ยงตรงในการหมุนสูงด้วยแรงบิดเริ่มต้นที่น้อย
- รุ่นความแข็งเกร็งสูง มีรุ่นที่มีซีลสำหรับการใช้งานในเครื่องมือกล
- รุ่นรับแรงมากสำหรับเครื่องจักรในการฉีดแม่พิมพ์ไฟฟ้า ช่วยยืดอายุการใช้งาน ตลอดจนการออกแบบเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดบอลและมุมสัมผัสสำหรับการรับแรงที่มาก
รายการผลิตภัณฑ์
แบริ่งส์สำหรับรองรับบอลสกรูรุ่น NSKHPS NSKTAC C
ความแข็งเกร็งสูงและเป็นรุ่นที่ใช้งานได้หลากหลาย และมีรุ่นที่มีซีล
จุดเด่น
- ความแข็งเกร็งสูง อายุการใช้งานยาวนาน แบริ่งส์ออกแบบเฉพาะสำหรับรองรับบอลสกรู
- มีรุ่นที่มีซีลสัมผัสซึ่งความสามารถในการต้านทานสิ่งแปลกปลอมสูง
- ใช้งานได้ง่าย
แบริ่งส์สำหรับรองรับบอลสกรู สำหรับการรรับแรงมากในการขับเคลื่อน รุ่น NSKHPS NSKTAC 03
แบริ่งส์รุ่นนี้ ออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลาย เป็นการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน
จุดเด่น
- รับแรงได้มากและขนาดกะทัดรัด
- เพิ่มความน่าเชื่อถือและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานกว่าแบริ่งส์เม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมรุ่นมาตรฐาน
- แบริ่งส์ออกแบบให้มีแรงบิดน้อย
แบริ่งส์กันรุนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสำหรับรองรับบอลสกรู (สองแถว) รุ่น NSKHPS BSBD
แบริ่งส์กันรุนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมในการประกบแบบหลังชนหลัง (DB) ด้วยแหวนนอกชิ้นเดียว แบริ่งส์รุ่นนี้มีซีลสัมผัสและมีจาระบีบรรจุอยู่ทำให้ใช้งานได้ง่าย
จุดเด่น
- มีจาระบีประสิทธิภาพสูงบรรจุอยู่ภายในและใช้งานได้ง่าย
- แบริ่งส์รุ่น BSF มีจุดเด่นคือมีรูเกลียวและร่องอยู่บนแหวนนอก ทำให้การประกอบและถอดจากตัวเสื้อนั้นง่าย
- แบริ่งส์รุ่น BSBD มีชนิดที่ประกบแบบ DT สำหรับการใช้งานที่รับแรงมากหรือต้องการความแข็งเกร็งสูงและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน