Main visual

แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูง

คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อนำไปสู่เนื้อหาอย่างรวดเร็ว

ภาพรวม

แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูง

แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกความเที่ยงตรงสูงของ เอ็น เอส เค ออกแบบสำหรับการใช้งานที่รับแรงในแนวรัศมีและความเร็วรอบสูง ซึ่งต้องการความแม่นยำในการหมุนของแบริ่งส์สูง

จุดเด่น

  1. มีทั้งแบริ่งส์รุ่นที่ถูกกำหนดโดยมาตรฐาน ISO และแบริ่งส์รุ่นเฉพาะสำหรับใช้งานกับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
  2. แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกสองแถวใช้สำหรับงานที่ต้องการความแข็งเกร็งสูง แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียวใช้สำหรับงานที่ต้องการความเร็วรอบที่สูง
  3. แบริ่งส์ประสิทธิภาพสูงรุ่น Robust ใช้สำหรับงานที่ต้องการทั้งความเร็วรอบและความแข็งเกร็งที่สูง

รายการผลิตภัณฑ์

แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกสองแถวรุ่นความแข็งเกร็งสูง
แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกสองแถวรุ่นความแข็งเกร็งสูง

ใช้วัสดุและการออกแบบชนิดใหม่ ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอุตสาหกรรมดีขึ้น

จุดเด่น

  1. ความเร็วรอบสูงและความร้อนที่เกิดขึ้นน้อย
  2. อายุการใช้งานยาวนานจากการหล่อลื่นด้วยจาระบี
  3. รัง PPS มีความแข็งเกร็งสูง ต้านทานการเสียรูปจากแรงเหวี่ยงและมีการหมุนที่เสถียรในความเร็วรอบสูง
แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียวรุ่นมาตรฐาน
แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียวรุ่นมาตรฐาน

แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียวความเที่ยงตรงสูงเป็นรุ่นมาตรฐานของ เอ็น เอส เค ซึ่งถูกกำหนดโดย ISO

จุดเด่น

  1. ใช้เหล็ก Z ของ เอ็น เอส เค เป็นวัสดุมาตรฐาน
  2. รังทองเหลืองกลึงขึ้นรูปมีความแข็งเกร็งสูง
แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียวรุ่น Robust
แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกแถวเดียวรุ่น Robust

รัง PEEK มีความต้านทานความร้อนและการสึกหรอสูง วัสดุเหล็ก SHX ช่วยให้แบริ่งส์มีค่า dmn 2.2 ล้าน

จุดเด่น

  1. ออกแบบให้เกิดความร้อนน้อย
  2. เหล็ก SHX ช่วยต้านทานการไหม้ติด
  3. วัสดุเรซิน PEEK ต้านทานความร้อนและมีความแข็งเกร็งสูง ทำให้มีความเร็วรอบที่สูง

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

เครื่องจักรอุตสาหกรรม

เครื่องจักรอุตสาหกรรม