工具機

Machine Tools

NSK是世界上唯一一家可全套開發及提供工具機所需元配件(即軸承、滾珠螺桿、線性滑軌、內藏馬達主軸)產品的廠商。

NSK的工具機專用產品包括:以引以為豪、穩固的產品能力推出的從日本及英國生產製造的「精密軸承」及具有無與倫比高速旋轉能力的世界級最高水平的「內藏馬達主軸」,以及以最先進技術力量為基礎的世界頂級品牌產品「滾珠螺桿」及優質高精度的生產技術製造的「NSK線性滑軌」。

NSK以摩擦控制技術為核心、擁有可徹底減少能耗的解析技術及可嚴密測評對應需求的評價技術、以及減少能耗和高性能二者兼備的潤滑技術。而且、NSK還努力推進可促使產品長壽命的材料技術中的關鍵技術的研發、並努力滿足精密軸承高性能及保護環境方面的需求、銳意開發環保型產品。

作為機械元配件的綜合廠家,NSK在滿足客戶更高水平需求的同時,還幫助客戶實現工具機從儘早開始運轉到整體優化的全部要求。


NSK 驗證

二維條碼右下角寫著“N”,即為本服務對象品。

NSK 2D 코드 확인

    

軸承情報APP NSK Verify

NSK以精密軸承為對象,提升客戶的作業效率及工廠IT化的支援。以工具機用途為主透過二維條碼提供新的服務應用。

下載免費的NSK專用APP,並透過掃描包裝盒上的二維條碼即可使用此服務。

可在不開封的狀態下,取得每個軸承的檢查成績表電子檔。此外,透過客戶的電子化管理,可提升自動的選用軸承、使用履歷及可追溯性效率外,也可支援工廠的自動化與IT化。

掃描的同時,二維條碼的情報與NSK的資料庫會進行比對,秀出正規品/非正規品的可能情報。另,由讀取得次數來推測仿冒品的可能性。

服務 軸承情報APP NSK Verify

ACBB, Spinshot, ROBUST, 3Comp

NSK為滿足工具機主軸所需的高速、高剛性、高精度方面的要求,於1998年推出了「ROBUST系列(斜角滾珠軸承、圓柱滾子軸承)」。應用獨有的主軸技術和ROBUST系列產品,NSK於2002年領先同行研製出突破dmN(軸承的節圓直徑x轉速)400萬大關的主軸,確立了居於超高速主軸金字塔頂端的地位。

為對應近年的環保要求,在工具機主軸專用軸承方面,NSK在世界上率先推出潤滑脂補給系統。並在以往只有靠潤滑油潤滑才能達到的高速領域,實現了以潤滑脂潤滑也可對應的方式。這一系統,除了可大幅度抑制潤滑劑及空氣消耗量為節能做出貢獻的同時,還去除了噴霧及風切聲所導致的噪音,為改善使用環境做出貢獻。

軸承產品
Robust Ultra high speed ACBB
超高速斜角滾珠軸承(ROBUST系列)

這是集結NSK引以為豪的材料技術、評價技術及解析技術精華。維繫工具機高性能所必需的高效能系列產品。

精密斜角滾珠軸承

APTSURF
高精度‧高效能圓柱滾子軸承(APTSURF)

這是新材料與新設計相結合的產品,可促進工具機性能的提高。

精密圓柱滾子軸承

精機產品
HMD model
高速工具機專用滾珠螺桿 HMD系列/HMS系列

採用新的循環方式、大幅度提高了高速及靜音性能。

Product information 滾珠螺桿

RA Model
NSK滾柱滑軌 RA系列

這是集結了NSK解析技術和摩擦學技術精華的最先進的滾柱線性滑軌。

Product information NSK線性滑軌

相關產品