醫療設備

Medical Devices

隨著醫療設備的全球市場不斷擴大,2014年醫療設備的全球市場銷售額約30兆日元。

醫療設備大體可分為治療設備(手術刀、醫用導管、起搏器、隱形眼鏡等)和診斷設備(X射線CT裝置、超聲波診斷裝置、MRI等)兩大類。

其中、為了加強對患者的關懷、 X射線CT裝置、超聲波診斷裝置、MRI等圖像診斷醫療系統的技術正在不斷的提高。

作為機械元配件的綜合廠家,NSK在滿足客戶更高水平需求的同時,還幫助客戶實現工具機從儘早開始運轉到整體優化的全部要求。

NSK通過運用材料技術、潤滑技術和精密技術等NSK獨有的核心技術,滿足市場的需求,為醫療設備性能的提升做出了巨大的貢獻。


NSK Linear Guides

在圖像診斷系統中,對於載人移動的器械,不僅要保證安全性,還 要求低振動、低噪音。

相比於以往產品、NSK線性滑軌™ NH‧NS系列實現了低振動、低噪音。而且、通過負載能力的提升為裝置的小型化、輕量化作出了貢獻。

BSS model
高速靜音滾珠螺桿BSS系列

與本公司以往產品相比、噪音值降低了6db以上、實現了低噪音。並且在緊湊化、高速性方面性能優越。

Product information 滾珠螺桿在新標籤中開啟

Monocarrier
定位承載裝置™

滾珠螺桿、線性滑軌一體化的輕量緊湊型一軸傳動裝置。

Product information 定位承載裝置™; Linear Actuator在新標籤中開啟

Megatorque motor
大扭矩伺服馬達™

因驅動側不再使用減速機、消除了間隙、可實現高精度、大扭矩、輕量小型化。

大扭矩伺服馬達™

SPACEA
特殊環境用軸承(SPACEA™)

適用於一般軸承無法滿足的環境和要求高精度的環境。

特殊環境用軸承(SPACEA™)

相關產品