風力發電機

作為不會產生可導致溫室效應的二氧化碳的清潔能源、風力發電正在世界各國迅速普及。
大型風力發電機(風車)是巨型機械、現在諸多在建的2MW級風力發電設備、其風車葉片長約40米、旋轉軸的高度為60至100米、總重量不下200噸。因此、風車所用軸承也必然是大型的、內徑範圍為100毫米至700毫米、有的機型、需要內徑近2米的軸承。可穩定向市場供應這類大型軸承的廠家、包括NSK在內、全球只有6家。風力發電機產業如今是在全球範圍內發展的產業、因此、除軸承製造之外、還要在世界主要網點進行營銷活動及技術服務、這些都是重要的條件。
NSK從20世紀90年代中期以後、面向當時壟斷市場地位的歐州風車產業、開始涉足這一領域、現在、還向美國、中國、印度等供應這類軸承。NSK軸承在風力發電機市場上得到用戶的充分認可、目前、世界前10強風車廠商中、有9家採用NSK的軸承、因此、NSK正在為保護地球環境做出貢獻。
NSK的業績及創新技術

風力發電機專用軸承要求具有高可靠性。這是因為、這種軸承的設計前提是要保證風車20年運轉、而且、發生故障時、零部件不易更換。(軸承用於離地面數十米處時)。
因此、軸承廠家要求擁有高度的計算機解析技術以及材料和熱處理方面的精湛技巧、有時還需要掌握對大型軸承實物的試驗評價技術。
對於上述所有要求、NSK具備在軸承行業中的頂級實力。另外、我們還通過不斷促進這些實力向前發展、來滿足市場的期待。
產品一覽