D-VibA10 產品概述
概要

這是一種高性能的無線設備,可以在現場測量和診斷振動和旋轉機械的狀態。
該設備還可以輕鬆快速地診斷軸承狀況。
電影
功能特點
1. 小巧輕便
適合手掌的振動拾取器。
尺寸:Φ48 mm×H 81 mm
重量: 170 g
2. 無線連接
通過藍牙®連接到您的 Android 智慧型手機。
振動測量/診斷應用程式可以從Google Play商店下載。
3. 高性能
提供與市售 FFT 分析儀相同的數據處理功能。
該應用程式帶有“ACOUS NAVI for Bearings”功能,用於診斷軸承剝落和劃痕。
4. 高效診斷
支援手動/自動振動測量模式、用於精確軸承診斷的自定義評估級別、輕鬆重新診斷和配套管理軟體。
使用案例
■ 在難以接近的設備中

■在無塵室等設施中

■在高處

■遮罩設備中

無線電認證
日本、中國、印度、韓國、泰國、新加坡、臺灣、美國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、 歐盟
目錄