D-VibA10 產品詳細資訊
流動
- 從Google Play商店下載振動測量/診斷應用程式(用於振動診斷設備的ACOUS NAVI)到您的Android設備。
- 通過藍牙®將振動感測器與您的 Android 設備配對。
- 振動感測器安裝在目標旋轉機械上,以檢測振動並執行診斷。
- 檢測到的振動數據通過藍牙®導入到振動測量/診斷應用程式中。
- 該應用程式分析振動數據,顯示單個振動值和軸承診斷結果,並存儲數據和振動信號以供以後複製(音訊播放)。

顯示幕
該設備具有內置的簡單振動診斷功能,用於監控設備特性和一般變化,並針對軸承缺陷和剝落進行自動精確診斷。
簡單的診斷
您可以檢查振動狀態並監控設備的變化。
- OA 模式顯示基本振動參數。
(根據 ISO 10816-3 評估振動嚴重性) - FFT 模式顯示振動加速度信號的頻率分析結果
- WAVE 模式將振動加速度信號顯示為時間軸波形

內置精密軸承診斷功能:用於軸承的 ACOUS NAVI
只需輸入目標軸承的型號和轉速,即可自動診斷軸承剝落和缺陷。
從包含 5000 多個 NSK 標準軸承的資料庫中尋找條目 — 無需複雜的計算或設置。
* 支援通過輸入製造商公佈的軸承的「脈衝發生頻率」來診斷非 NSK 軸承。
自定義三個診斷靈敏度級別,以匹配導致特定計算機出現問題的損壞程度。

功能
手動測量模式
振動測量 (OA)、頻率分析 (FFT)、時域波形 (WAVE) 和精密軸承診斷的條件可以根據個人機器的需要進行設置。
自動測量模式
NSK 的振動診斷裝置非常適合定期巡邏檢查。在此模式下,該設備自動測量振動 (OA)、分析頻率 (FFT)、製作時域波形 (WAVE)、執行精密軸承診斷,並保存所有數據以備將來使用。在自動測量模式下,您只需在測量前設置存儲目的地和方位診斷條件。測量開始后只需大約 30 秒即可獲得振動分析和軸承診斷結果。

用於精密軸承診斷的靈敏度級別
可以在三個敏感度級別執行評估:高、中和低。

重新診斷功能
在更改軸承型號和轉速等條件后,輕鬆重新診斷保存的振動數據 - 無需新的測量。
例)內圈滾道表面有缺陷的軸承診斷
軸承型號:7000A、內圈轉數:1000 min-1

初步診斷
(軸承名稱和轉速錯誤)
- 軸承型號:6002
- 內圈迴轉:1300min-1

再診斷
(修正了軸承型號和轉速)
- 軸承型號:7000A
- 內圈旋轉:1000 min-1
管理軟體
該設備隨附配套的PC軟體,用於以下管理功能:
- 應用程式數據的趨勢管理
- 測量和保存數據的報告
- 巡邏路線設置
使用隨附的 USB 加密狗上的配套軟體管理 Windows PC 上的數據。
測量和保存數據的趨勢管理
保存的數據可以按設施、機器和零件進行組織,並且可以按時間順序管理振動值的趨勢。

使用測量和保存的數據創建報告
檢查保存的數據,然後選擇要輸出的報表數據(Excel 格式)。

巡邏路線設置
您可以在PC上設置巡邏路線,並將資料發送到應用程式,以按指定順序顯示測量點並保存結果。

好處
量化感官測試
客戶問題示例
- 難以根據聽覺檢查確定機器的狀態。
- 不同的操作員做出不同的決定。
好處
- 量化振動值直至最寬的可聽帶並現場檢查。
- 通過與 FFT 分析儀相同級別的頻率分析,可以檢查機器狀態的變化。
- ACOUS NAVI for Bearings 可以自動確定是否存在軸承異常。

防止突然故障和停工
客戶問題示例
- 即使有狀態監測,也只能檢測到故障即將發生。
- 突然故障和故障的修復需要很長時間。
好處
- 在巡邏監測期間,無線振動診斷設備可以在早期階段檢測到軸承損壞,以便進行計劃維護。

需要一體化狀態監測設備
客戶問題示例
- 不確定從哪裡開始。
- 被眾多選項壓得喘不過氣來。
好處
- 無需複雜的設備!您只需一部 Android 智慧型手機,就可以從第一天起測量機器振動和診斷軸承。
- 可以使用隨附的管理軟體在工作PC之間共享數據

產品內容

產品規格

- 請注意,上述規格可能會因產品改進而發生變化。