維護產品

概要

潤滑脂單元

提供適當的維護可以延長設備使用壽命並保持機器運轉。

NSK 提供廣泛的維護相關產品系列,以説明您的機器持續運行並最大限度地減少意外停機時間。


產品一覽

NSK 清潔潤滑脂 LG2 / LGU

LG2 潤滑脂具有低顆粒排放和低扭矩的特點,在潔凈室環境中證明瞭其價值。

為了支援更廣泛的溫度範圍,我們還提供具有卓越耐用性的 LGU 潤滑脂。

還提供各種通用潤滑脂。

特徵

  • 低粉塵排放
  • 低扭矩
  • 使用壽命長
軸承加熱器

NSK 的感應軸承加熱器提供快速、安全、環保的加熱,以減少困難的勞動並避免油加熱的混亂。

有多種型號可供選擇,以適應不同的軸承尺寸。

特徵

  • 均勻加熱
    均勻加熱可確保軸承不會損壞。
  • 快速安全
    無火焰加熱可提高安全性和效率。
  • 清潔可靠
    無油加熱可保持工作場所清潔,軸承無雜質。

常見問題

 

answers是的,我們提供 .pdf 格式的安全數據表。有關詳細資訊,請聯繫我們並提供相關產品名稱。

 

answers不,請不要重複使用過熱的軸承。
典型的軸承加熱器不會將軸承加熱到 120°C 以上,因為更高的溫度會改變軸承或潤滑劑的結構。
除非另有規定,否則如果軸承加熱超過 120°C,請更換軸承。

產品資料