大扭矩伺服馬達
概要

NSK 直驅電機具有高精度、高扭矩、輕量化和小型化等特點,可提高生產率,併為高速機器人手臂等各種設備的高精度、輕量化和小型化做出貢獻。
產品清單

特徵:
1:高扭矩、重負載
2:高解析度和精度(位置感測器解析度 262 萬次/圈)
3:低輪廓,高剛性
4:符合 UL 標準和 CE 標誌
5:內轉子
・輸出軸直徑 φ130 φ155 φ205
・外徑 φ170 φ210 φ280
・中空直徑 φ36 φ50 φ56
・額定扭矩 2~60N・m

特徵:
1:高扭矩、重負載
2:高解析度和精度(位置感測器解析度 262 萬次/圈)
3:低輪廓,高剛性
4:負驅動式電磁製動器
5:內轉子
・輸出軸直徑 φ155 φ205
・外徑 φ210 φ280
・中空直徑 φ32
・額定扭矩 15 45N・m

特徵:
1:有助於降低成本和令人難以置信的可用性
2:通過更換齒輪減速機和交流伺服電機來減少零件數量
3:需要較小的安裝空間
4:外轉子
・輸出軸直徑 φ100 φ150
・外徑 φ102 φ152
・中空直徑 φ35 φ56
・額定扭矩 2~20N・m

特徵:
1:高扭矩、重負載
2:高解析度和精度(解析度 262 萬次/圈)
3:符合 IP66M (IEC/EN60529、IEC/EN60034-5)
4:內轉子
・輸出軸直徑 φ135 φ170
・外徑 φ220 φ286
・中空直徑 φ44 φ37
・額定扭矩 5~45N・m

特徵:
1:通過組合減速機和大扭矩電機實現高剛性和大輸出扭矩
2:高解析度和精度(位置感測器解析度 262 萬次/圈),零反沖
3:大慣量負載的高精度定位
4:薄型 cmpact 封裝和大空心孔
5:最大 10 微米轉子跳動,高剛性
・輸出軸直徑 φ130 φ215
・外徑 310×380 450×545
・中空直徑 φ115 φ145
・額定扭矩 80N・m 520N・m

特徵:
1:採用原始干擾觀測器和基於預覽的控制
2:內部程式操作
3:各種類型的控制輸入輸出
4:通過 USB 通信與 PC 連接

特徵:
1:脈衝序列命令操作
2:通過自動調諧功能輕鬆設置
產品資料
手冊 / 應用
搜尋我們的完整目錄清單以了解更多詳細資訊。