滾針軸承

概要

Needle Roller Bearings

滾針軸承是一種滾子軸承、 儘管有時滾子尺寸稍微超出了JIS定義的滾針尺寸範圍、但通常仍稱其為滾針軸承。
滾針軸承,根據承受載荷的方向,可分為徑向軸承和止推軸承。其中,徑向軸承包括:各種系列的沖壓外輪型、實體型,以及特殊用途的螺栓型和檔環型滾輪滾針軸承。


產品一覽

Cage & Needle Roller Assemblies

NSK滾針和保持器組件安裝使用方便,採用無法分離的組裝設計,因此滾針不會脫落。所佔用的設計空間雖小,卻具有很大的承載能力。由於保持器結構獨特,能精確引導滾針,理想的潤滑,故能在高速下使用。滾針母線帶有特殊圓弧狀,能緩和微小安裝誤差和軸的變形而引起的滾針端部的應力集中,延長軸承使用壽命。

 

特徵

保持架具有獨特的結構,可防止滾輪脫落,易於操作。

由於保持架的外徑面作為引導面,因此潤滑條件良好。

應用實例

汽車行星齒輪減速機(行星)、常嚙合傳動

工業機械和機器人用減速機

Drawn Cup Needle Roller Bearings

NSK沖壓外輪滾針軸承(帶保持器型和滿裝滾針型)具有獨特的外輪結構,是滾動軸承中具有眾多特長的一類軸承,這些特長包括:外輪肉厚極薄,負荷容量大;使用經嚴格挑選的特殊合金鋼板製成,具有極高的極限載荷;保持器經過表面硬化處理,抗磨損性強;極限轉速高,安裝方便等。

 

特徵

外圈壁薄且橫斷面高度小,可實現節省空間的設計,有助於縮小機器的尺寸和重量。

由於只需壓入即可在軸向固定,因此不需要擋圈、軸環或軸承座台肩,可實現低成本設計。

附保持架的類型適合高速旋轉,滿滾子類型的負載能力大。

應用實例

汽車行星齒輪減速機(行星)、常嚙合傳動

工業機械和機器人用減速機

Solid Needle Roller Bearings

車製外輪滾針軸承的精度高、佔用設計空間小、承載能力強。其應用非常廣泛。
軌道輪採用經嚴格挑選的真空脫氣軸承鋼或滲碳鋼、熱處理後、進行精磨加工。帶有牢固雙擋邊的外圈內、裝有多根具有一定凸度的高精度滾針。保持架重量輕、韌性極強、能精確且平穩地引導大直徑的滾針。

 

特徵

它具有高剛性,能承受重載荷和衝擊載荷。有內圈的類型和不帶內圈的類型,直接使用軸作為滾道。

有符合ISO的國際尺寸系列,也有符合美國MIL標準的尺寸系列。

應用實例

由於其高剛性和精度,適用於需要高速、高負載旋轉和旋轉精度的工具機應用。

汽車行星齒輪減速機(行星)、常嚙合傳動

工業機械和機器人用減速機

Needle Roller Thrust Bearings

止推滾針軸承,有公制和英制。
止推滾針和保持器組件中的保持器,由2片半保持器相扣,用鋼板精密沖壓加工並經表面硬化處理而成。高精度的滾針組裝到保持器內,使其具有高強度和抗磨性。而滾針則被保持器完全保持,可承受較大的軸向載荷,同時擁有平穩的旋轉能力。而且,裝配空間小,易於原來的止推墊環(軸環、座環的通稱,下同)替換。該滾針和保持器組件,配有數片厚度各異的止推墊環,故可根據軸承周圍的裝配條件,選擇最佳厚度的止推墊環。

 

特徵

具有與止推墊圈相同的薄截面高度,可實現緊湊設計。

透過直接使用齒輪側作為滾道表面,您可以進一步節省設計空間。

保持架經過表面硬化處理,具有高剛性和優異的耐磨性。

應用實例

汽車行星齒輪減速機(行星)、常嚙合變速器、液力變矩器 軸向柱塞泵、壓縮機

Cam Followers

螺栓型滾輪滾針軸承,外輪壁厚,滾針母線帶有特殊圓弧狀,雙頭螺栓的滾道表面經過硬化處理,具有一定的韌性,能承受衝擊載荷。

 

特徵

螺柱配有螺絲,螺柱頭部有螺絲起子槽、六角孔等,方便安裝。

有不帶密封件和帶密封件的型號。

應用實例

工具機和工業機械。

附保持架的類型適合較高的速度,滿滾子類型的負載能力大。

滾輪、凸輪、搖臂

Roller Followers

擋環型滾輪滾針軸承,外輪壁厚,滾針母線帶有特殊圓弧狀,負荷容量高,能承受衝擊載荷。該類軸承為非分離型,使用方便,廣泛應用於滾輪、凸輪、搖臂等。

 

特徵

由於雙面使用,因此可以承受高負載。

有不帶密封件和帶密封件的型號。

應用實例

工具機和工業機械。

附保持架的類型適合較高的速度,滿滾子類型的負載能力大。

齒條滾輪、凸輪、搖臂

Drawn Cup Roller Clutches

擁有獨特的沖壓外輪結構,是結構非常緊湊的單向滾針軸承。具有重量輕,截面尺寸小,力矩容量大的特點。此類軸承動作精準,超越(Overrunning)時摩擦力矩小,安裝方便。此外,還有應用於塑料軸承座的FCP/FCU系列產品。

 

特徵

一種極其緊湊的單向離合器,具有獨特的貝殼形外圈結構。

它具有與標準帶殼滾針軸承相同的橫截面高度,並具有高扭矩傳遞能力。

應用實例

適用於辦公設備、ATM、釣線輪的送紙器

電動輔助自行車、農業機械、林業機械用引擎起動機


FAQs

 

answersDrawn cup types typically have thin, press-molded outer rings, while solid types are rigid and have comparatively thick, machined outer rings.

 

answersDrawn cup and solid needle roller bearings typically use the shaft as the raceway, so they often do not have an inner ring. However, some solid needle roller bearings are made up of an inner ring and a cage & roller assembly.
Cage & roller assemblies are comprised of only a cage and rollers and have no inner ring or outer ring.

 

answersA one-way clutch is a bearing that rotates in only direction and cannot be rotated in another direction (reverse stop/lock). These are often used in paper feeders, ATMs, fishing reels, etc.
They are sometimes used as a unit combined with plastic components to achieve a certain shape, such as a gear, pulley, roller, or similar.

產品資料


相關產業