自動調心滾子軸承
概要

自動調心滾子軸承,如圖所示,有高負荷容量設計的EA型,C型,CD型,CA型。設計上,EA型,C型,CD型 為沖壓保持器,CA型為銅合金車削保持器。EA型軸承具有高負荷容量,低轉矩的特長。
EA型的標準設計是帶有油孔油槽的,對於其他類型,為了供給潤滑劑,也可以設置油槽和油孔,對於外徑小於180mm的軸承,若需要帶油槽油孔,則請在向NSK訂購時,在軸承型號上標上E4,對於外徑大於180mm的軸承,其標准設計為帶油槽和油孔的(軸承型號帶有E4)。
另外,使用帶有油槽,油孔的軸承時,因軸承油槽深度有限。所以如在外殼內徑上也設置出油槽則更為有效 。

特徵
有自我中心。如果軸或外殼有任何偏轉,或軸中心未對準,它將自動調整,不會對軸承施加過度的力。 它可以承受徑向負荷、兩個方向的軸向負荷及其組合負荷。 可用於自由側和固定側。
應用實例
具有較大的徑向負載能力,適用於承受重負載和衝擊負載的場合。 礦山設備(粉碎機、振動篩、輸送機等)、減速機、空氣預熱器、擠出機、離心機、建築機械、鋼鐵機械、造紙機械
FAQs
產品資料
搜尋我們的完整目錄清單以了解更多詳細資訊。
2D/3D CAD 數據
下載 2D 和 3D CAD 模型檔案和規格。透過 PARTcommunity 取得 NSK 產品表。
這項免費服務由 CADENAS GmbH 提供。