直線運動產品選擇工具 (滾珠螺桿, NSK線性滑軌™, 定位承載裝置™) 大扭矩伺服馬達

精密機械部件(線性產品)的選擇工具。
使用我們的滾珠螺桿、NSK 直線導軌、Monocarriers 和 Megatorque 馬達(直驅馬達)選擇工具來找到適合您應用的產品。
NSK Linear Motion Products; Selection Tools
Direct Drive Motor Selection Tool
選擇、檢驗NSK滾珠螺桿時,請檢查以下條件。
1. 振動運動時
如果滾動體沒有旋轉到底,而只旋轉了一半,並且重複了這個微小的行程,那麼潤滑劑就會從滾動體和滾道的接觸面上消失,並且金屬部件直接相互接觸。這會產生“微動磨損”,即過早磨損。雖然無法完全防止磨損,但可以減輕磨損。 建議使用可防止磨損的油脂。 即使使用標準潤滑脂,每幾千個循環增加一次長行程也可以顯著延長使用壽命。 (旋轉速度為球的有效圈數的2倍以上。例如,當球的有效圈數為2.5圈時,旋轉速度為5圈以上。)
2. 行程中承受極大負荷時
當行程中施加異常重的負荷時,實際壽命可能比計算壽命短得多。在這種情況下,球/滾輪和滾動接觸表面的接觸壓力非常高。
請根據接觸壓力檢查壽命。
在選擇、檢驗NSK直線導軌時,請檢查下列條件。
1. 振動運動時
如果滾動體沒有旋轉到底,而只旋轉了一半,並且重複了這個微小的行程,那麼潤滑劑就會從滾動體和滾道的接觸面上消失,並且金屬部件直接相互接觸。這會產生“微動磨損”,即過早磨損。雖然無法完全防止磨損,但可以減輕磨損。 建議使用可防止磨損的油脂。 即使使用標準潤滑脂,每幾千次循環增加一次長行程(比滑動長度長),也可以顯著延長使用壽命。
2. 施加俯仰或偏航力矩時
如果施加俯仰或偏航力矩載荷,則施加到滑動內部滾動體排上的載荷不一致。同一列兩端的滾動體承受較大的載重。

- 建議使用重載潤滑脂或潤滑油。
- 為了減輕每個滾動體的負荷,請使用大一號型號的直線導軌。
- 也應研究應用超高負荷類型。
3. 行程中承受極大負荷時
當行程中施加異常重的負荷時,實際壽命可能比計算壽命短得多。在這種情況下,球/滾輪和滾動接觸表面的接觸壓力非常高。 請根據接觸壓力檢查壽命。
4. 計算壽命特別短時(計算壽命少於3000km)
在這種情況下,滾動體和滾動接觸面的接觸壓力非常高。如果直線導軌長期在這樣的狀態下運轉,壽命會因潤滑的流失和灰塵的存在而受到很大影響,實際壽命會比計算的要短。 必須重新考慮直線導軌的排列、滑塊的數量、型號,以減少滑塊的負荷。
5. 倒置安裝(例如:天花板上)
當倒掛時(例如,導軌倒裝在天花板上,滑軌朝下),如果端蓋損壞,導致滾珠或滾輪掉落,滑軌可能會脫離導軌,並且落下。
請採取措施,包括安裝安全裝置。