食品設備、需要充分考慮所生產食品的衛生安全。
同時、各食品生產公司為了突出本公司的食品特點、多採用獨創的生產設備。
食品生產工序大體分為兩部分:前工序(原材料處理、食品製造/加工)和後工序(分配/計量、打包/填充)。
前工序包括原材料洗淨、切段、分類等工序、根據不同的生產方法、開發了多種多樣的生產設備。後工序中、主要對設備的精度和速度有著較高的要求。
近年來、食品中異物混入等問題的出現、已引起了民眾對食品安全的嚴重擔憂。因此、對食品設備提出了更安全、更可靠以及維護更方便的要求。
NSK通過運用材料技術、潤滑技術和精密技術等NSK獨有的核心技術、滿足市場的需求、為食品設備性能的提升作出了巨大貢獻。
NSK的業績及創新技術
食品設備、因其所生產的是食品、所以不僅要保證安全性、更要求提高設備維護的便利性。
SPACEA系列滿足了以上需求、為食品的安全性做出了貢獻。
相關產品
單列深溝滾珠軸承是滾動軸承中最典型的產品,用途十分廣泛。
在不鏽鋼軸承封裝了在NSF H1及NSF H3登記的食品機械專用潤滑脂的軸承實現了系列化、即使在高溫(最高200℃)環境下也可使用。