Main Visual

礦山機械、工程機械

礦山機械、工程機械

礦山機械、工程機械所活躍的地方、多為山區及沙漠地帶等遠離人類普通生活的開採工地、有時甚至工作於地下2000米之處。這類機械種類繁多、從礦物粉碎機械到切削機械、篩選機械、裝載機械、輸送機械等、都是每天24小時連續運轉的設備。這些機械中不論哪種機械發生了故障、都會給開採現場的生產造成很大影響、而且、由於近來機械的大型化、也使維修作業變得非常艱辛。

因此、在軸承的使用環境方面、「重載荷+衝擊載荷」、「輕載荷+高速旋轉」、「重載荷+低速旋轉」等對軸承而言非常苛刻的條件很多。因此、用戶所渴望的軸承、是具備能抵抗這些惡劣工況的堅固性、耐久性及高可靠性的產品。

為滿足用戶的這些需求、NSK一直以來、將自己的核心技術即材料技術、潤滑技術、解析技術與最先進的軸承設計技術相融合、致力於相關的研究開發。其結果、實現了可提供大幅度超越以往軸承的「長壽命與高極限轉速」水平的產品的目標、為客戶提高惡劣環境下開採現場的生產效率及降低維修保養成本做出貢獻。此外、NSK還提供對應環保要求的、新的解決方案。

NSK的業績及創新技術

NSK的業績及創新技術

世界各地的開採現場、都有礦山機械及工程機械在運轉。這些設備所用的軸承、在也考慮到維修時的方便的前提下、主要使用ISO規格的標準軸承。因此、NSK開發出具有世界最高性能的標準軸承、為礦山機械及工程機械產業做出貢獻。

產業機械用高性能標準軸承NSK HPS自動調心滾子軸承這種軸承,由於採用了新型保持器,經特殊表面加工並選用最先進的材料,軸承載荷容量得以大幅度提高,還實現了軸承的長壽命。

圓柱滾子軸承 EM系列

NSK為這種軸承開發了整體性能良好的一體形滾子引導車制保持器,並同時實現了滾子尺寸加大和滾子數量增加。由此,高性能及長壽命特性俱佳的新時代高承載容量圓柱滾子軸承完成系列化。

今後,NSK仍將以保持世界最高性能的軸承製造水平為目標,繼續推進研發工作。

產品資料

如需查詢NSK型錄的更多內容,請點擊以下的連結

各產品型錄下載

相關產品

產業機械用高性能標準軸承,NSK HPS自動調心滾子軸承

產業機械用高性能標準軸承
NSK HPS自動調心滾子軸承

自動調心滾子軸承系列,採用最先進的材料與技術,實現了長壽命及高極限轉速。
高性能標準圓柱滾子軸承EW系列

高性能標準圓柱滾子軸承EW系列

與舊型產品相比,加大了滾子尺寸,增加了滾子數量。並且,採用因優化設計而具有高剛性、低磨損特性的一體形保持架,實行了產品的長壽命及低噪音。