近年來、造紙業為提高生產效率、造紙機正向高車速高寬幅發展。另外、為降低因意外故障而導致的停機、造紙機所用軸承被要求具有更高的可靠性。
NSK擁有可滿足這些需求的產品系列,造紙生產線的各個部機都裝有NSK的軸承。特別是,應用NSK的材料熱處理技術開發的乾燥部專用軸承「TL(Tough & Lone-Life)軸承」以及集材料技術、設計技術、製造技術之綜合能力開發的「產業機械用高性能標準軸承NSK HPS自動調心滾子軸承」等,擔負著支持造紙產業的重要作用。
NSK今後將繼續開發與提高生產效率密切相關的高可靠性軸承、始終為造紙產業的發展貢獻力量。
NSK的業績及創新技術
造紙機械的乾燥輥所用軸承,由於高溫蒸汽通過輥內,軸承要處於高溫環境。為此,軸承會由於潤滑油膜形成不足導致早期剝離、也會發生因長期高溫下使用而老化造成的蠕變、以及軸與內輪的溫差導致配合應力增大從而使軸承內輪裂紋等損傷。特別是,內輪裂紋將導致生產線停產的重大事故。作為上述這些問題的對策,NSK通過對材料進行特殊的碳氮共滲處理,開發出提高了內輪抗開裂並在高溫下具有尺寸穩定性的高硬度長壽命「TL(Tough & Lone-Life)軸承」。這種TL軸承,在同類產品中,具有最佳的可靠性,作為乾燥部液壓缸輥專用軸承,確立起市場中的穩固地位。
相關產品
自動調心滾子軸承TL系列
乾燥機輥等高溫下使用的造紙機械所存在的問題中,軸承內輪裂紋可導致停產事故。 NSK為了解決這一問題,開發出內輪不易裂紋、高溫下尺寸穩定、具有高硬度的長壽命軸承。優質堅韌的NSK軸承,可助造紙產業節省設備維護保養成本。
特點:
特點:
- 採用NSK獨有開發的鋼材和特殊表面硬化熱處理措施,大幅度提高了抗內輪裂紋強度。
- 軌道面硬度高,長壽命
- 高溫下的尺寸穩定性卓越 (200°C) 。
這是採用最先進的材料與技術,通過迄今錘煉出的經驗與技巧的投入,實現了長壽命和高極限轉速的自動調心滾子軸承系列。
特點:
特點:
- 軸承壽命增至原來的2倍(額定載荷提高25%)。
- 極限轉速提高20%。
- 高溫下的尺寸穩定性卓越 (200°C) 。
固體潤滑(Lubricated)軸承
這是在軸承內填充了特殊固體潤滑劑的軸承,固體潤滑劑可持續供應潤滑油,從而可達到長期潤滑效果。
特點:
特點:
- 採用可防止水等液體流入使潤滑劑流出、粉塵難以進入軸承內部的構造。
- 軸承表面經特殊處理後,通過填充固體潤滑劑,實現了低扭矩。
- 工作環境不會被油污染。
- 透過優化固體潤滑劑組成及成形法,達到高速化。
高功能標準圓柱滾子軸承 EM系列
基於NSK獨自的概念、比舊型軸承加大了滾子尺寸並增加了滾子數量。採用最佳設計的高剛性、低摩磨損一體化保持架、實現了長壽命和低噪音性。
特點:
特點:
- 軸承壽命增至原來的約2倍
- 低噪音、低振動(降低至50~60%)。
- 保持架強度大幅度提高。
三重(Triple)軌道輪軸承
這是NSK所獨有的易於操作、防蠕變、高精度、長壽命的軸承產品。
特點:
特點:
- 高載荷容量設計。
- 長壽命(採用真空溶解滲碳鋼)。
- 高精度。
- 採用適於潤滑的最佳內輪設計。
- 內外輪上設有油孔和油槽。
自動調心滾子軸承CA系列
這種軸承帶有徑向載荷能力強、調心性卓越的車削保持器。
特點:
特點:
- 高載荷容量設計
- 高強度(銅合金車削)保持器