NSK線性滑軌™
概要
NSK線性滑軌™
NSK線性滑軌™採用追求高精度和高品質的生產技術製造,是機床、半導體製造設備、
擁有滾珠導軌和滾柱導軌等廣泛的產品陣容 我們迅速回應一般工業設備和醫療用途等各種要求。
產品一覽 (NSK線性滑軌™ 標準系列)

NSK線性滑軌™標準型、NS 型、快速交貨型產品。
導軌和滑塊的隨機匹配,可實現快速交付。
還支援所有系列不鏽鋼材料,還支援各種選項。
特徵
1. 使用壽命長
2. 高速
3. 豐富的變化
4. 隨機匹配
大小
・導軌:寬 15-35
・滑塊形狀:方形、方形短、法蘭型、法蘭型短型
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:平均到精度
* 有關規格,請參閱隨附的NS型號和 PDF。

這是一款寬導軌寬度的 LW 型產品,非常適合單軸使用,交貨時間短。
導軌和滑塊的隨機匹配,可實現快速交付。
特徵
1. 高剛性
2. 高速
3. 隨機匹配
大小
・導軌寬度:17-35
・滑塊形狀:法蘭型
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:一般等級
* 規格請參閱隨附的 LW 型號和 PDF。

一種緊湊、輕便的PU型產品,交貨時間短。
導軌和滑塊的隨機匹配,可實現快速交付。
特徵
1. 流暢的操作性
2. 重量輕
3. 不鏽鋼材質
4. 低發塵
5. 隨機匹配
大小
・導軌寬度:9-15
・滑塊形狀:方形、方形長
・預緊力:精細間隙
・精度:一般等級
* 有關規格,請參閱隨附的 PU 型號和 PDF。

緊湊、輕便、寬幅的PE型產品,交貨時間短。
導軌和滑塊的隨機匹配,可實現快速交付。
特徵
1. 流暢的操作性
2. 重量輕
3. 不鏽鋼材質
4. 低發塵
5. 隨機匹配
大小
・導軌寬度:18-42(標稱編號為 9-15)
・滑塊形狀:方形、方形長型
・預緊力:微間隙
・精度:普通級
* 規格請參閱隨附的PE型號和 PDF。

滾輪導軌 RA 型產品具有高負載能力和高剛貨時間短。
導軌和滑塊的隨機匹配,可實現快速交付。
特徵
1. 高剛性
2. 精度高
3. 使用壽命長
4. 高防塵
5. 隨機匹配
大小
・導軌寬度:25-45
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:精細預緊力至中等預緊力
・精度:Precision
* 有關規格,請參閱隨附的 RA 型號和 PDF。
產品一覽 (NSK線性滑軌™定製系列)

基於 NH 型號,使用具有多級唇結構的高防塵密封件。
與傳統密封件相比,通過的異物量減少到 1/10 或更少,
NSK K1-LTM 是標準設備,提高了防塵性和耐用性。
特徵
1. 使用壽命長
2. 高速
3. 豐富的變化
大小
・導軌寬度:15-65
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:普通到超精密

以NH模型為基礎,應用了NSK獨創的TF(熱處理)技術,實現了更長的使用壽命。
擴展設計可能性,例如延長機器的使用壽命和減小其尺寸。
特徵
1. 壽命長(壽命是NH型的兩倍)
2. 與 NH 型號完全相容。
3. 高速
4. 廣泛的產品陣容
大小
・導軌寬度:15-65
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:普通到超精密

以VH型號為基礎,應用了NSK獨創的TF(熱處理)技術,實現了更長的使用壽命。
採用多唇結構的高性能端部密封,減少異物進入
超過 90%,NSK K1-L 是標準設備,提高了防塵性和耐用性。
特徵
1. 壽命長(壽命是VH型的兩倍)
2. 與 VH 型號完全相容
3. 高速
4. 高耐塵性
大小
・導軌寬度:15-65
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:普通到超精密

與 NSK線性滑軌™的標準型號 LS 型號相比,額定載荷
耐用性大大提高了 1.3 倍,壽命增加了一倍。
還支援所有系列的不鏽鋼材料,其全能的性能是
它可以用於所有行業。
特徵
1. 使用壽命長
2. 高速
3. 豐富的變化
4. 快速交貨的產品陣容(點擊!Speedy)
大小
・導軌寬度:15-35
・滑塊形狀:方形、方形短、法蘭型、法蘭型短型
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:普通到超精密

以 NS 模型為基礎,應用了 NSK 獨創的 TF(熱處理)技術,實現了更長的使用壽命。
擴展設計可能性,例如延長機器的使用壽命和減小其尺寸。
特徵:
1. 壽命長(壽命是 NS 型的兩倍)
2. 完全相容 NS 型號
3. 高速
4. 廣泛的產品陣容
・尺寸
・導軌寬度#15, #20, #25, #30, #35
・滑塊形狀:標準、短/標準、法蘭、短/法蘭
・預緊力:Z0-Z3(與中等預緊力有輕微間隙)
・精度:PN-P3(普通級至超精密)

寬導軌寬度、高抗滾動力矩剛度、高負載能力、
它是 1 軸使用的最佳產品。
特徵
1. 高剛性
2. 高速
3. 快速交貨的產品陣容(點擊!Speedy)
大小
・導軌寬度:17-50
・滑塊形狀:法蘭型
・預緊力:微間隙至中等預緊力
・精度:平均到精度

滑塊迴圈的新設計實現了順暢的迴圈,並使用了一些樹脂材料。
這是一種將滑塊重量減輕約 20% 的產品。
特徵
1. 流暢的操作性
2. 重量輕
3. 不鏽鋼材質
4. 低發塵
5. 快速交貨的產品陣容(點擊!Speedy)
大小
・導軌寬度:9-15
・滑塊形狀:方形、方形長
・預緊力:Fine clearance to Fine preload
・精度:平均到超精密

導軌和滑塊的標準材料是不鏽鋼,適用於特殊環境。
它是一種可以處理真空和高溫的產品。
特徵
1. 流暢的操作性
2. 不鏽鋼材質
3. 低發塵量
大小
・導軌寬度:5-15
・滑塊形狀:方形、方形長
・預緊力:Fine clearance to Fine preload
・精度:平均到超精密

它是微型的導軌寬度更寬的產品,由於採用了
滑塊迴圈部分。
這是一款實現迴圈並使用一些樹脂材料來減輕重量的產品
滑塊調整到大約 20%。
特徵
1. 流暢的操作性
2. 重量輕
3. 不鏽鋼材質
4. 低發塵
5. 快速交貨的產品陣容(點擊!Speedy)
大小
・導軌寬度:18-42(標稱數位 9-15)
・滑塊形狀:方形、方形長
・預緊力:Fine clearance to Fine preload
・精度:平均到超精密

是 Miniature 導軌寬度較寬的產品,導軌和滑塊的材料是不鏽鋼
作為標準,它還可以處理真空和高溫作為特殊環境。
特徵
1. 流暢的操作性
2. 不鏽鋼材質
3. 低發塵量
大小
・導軌寬度:10-42(標稱數位 5-15)
・滑塊形狀:方形、方形長
・預緊力:Fine clearance to Fine preload
・精度:平均到精度

它是一種具有 4 槽結構的產品,在垂直方向上具有高負載能力和剛度。
特徵
1. 高剛性
2. 高速
大小
導軌寬度:8-12
滑塊形狀:方形
預緊力:細間隙至細預緊力
精度:平均到超精密

結合了 NSK 分析技術和摩擦學的最新滾柱導軌。
具有高負載能力和高剛性以及全系列,可用於廣泛的應用。
還提供具有高防塵性側面密封的規格。
特徵:
1. 高剛性
2. 精度高
3. 使用壽命長
4. 高防塵
5. 快速交貨的產品陣容(點擊!Speedy)
大小
・導軌寬度:15-65
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:精細預緊力至中等預緊力
・精度:Advanced to Ultra-precision

結合了 NSK 分析技術和摩擦學的最新滾柱導軌。
實現高負載能力和高剛性,同時保持滾輪導軌 RA 型的負載能力,
組裝高度低,有助於降低設備的重心。
特徵
1. 高剛性
2. 精度高
3. 使用壽命長
大小
・導軌寬度:30-65
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:中等預緊力
・精度:Advanced to Ultra-precision

每側 3 排,共 6 排滾珠槽,具有高剛性和高負載能力。
它可以處理高精度和穩定的加工。
特徵
1. 高剛性
2. 精度高
3. 抗衝擊載荷
大小
・導軌寬度:25-65
・滑塊形狀:方形、方形長、法蘭型、法蘭型長
・預緊力:Fine preload to Heavy preload
・精度:Advanced to ultra to Precision

基於 LA 模型,滑塊做成超長,傳球振動降低到 1/3,
直線度得到顯著改善。
導軌安裝孔也有一個深沉孔,導軌安裝孔間距從
傳統的。我們提高了安裝直線度。
特徵
1. 高運動精度
2. 精度高
3. 滑塊超長型
大小
・導軌寬度:25-55
・滑塊形狀:方形超長, ・法蘭型長
・預緊力:精細預緊力至中等預緊力
・精度:精密級到超精密級

基於 NS 模型,滑塊超長,傳球振動降低到 1/3,
直線度得到顯著改善。
導軌安裝孔也有一個深沉孔,導軌安裝孔間距從
傳統的。我們提高了安裝直線度。還相容不鏽鋼材料。
特徵
1. 高運動精度
2. 精度高
3. 滑塊超長型
大小
・導軌寬度:15-35
・滑塊形狀:方形超長、 :法蘭型長
・預緊力:精細預緊力至中等預緊力
・精度:精密級到超精密級

不鏽鋼材料的精密衝壓加工,使用導軌和滑塊,
它是一種超緊湊和輕便的類型。
特徵
1. 輕量
2. 不鏽鋼材質
大小
・導軌寬度:15
・滑塊形狀:方形
・預緊力:微間隙
・精度:運行平行度 20μ
產品資料
選擇

NSK K1 潤滑裝置確保長期、免維護的運行以及較長的使用壽命
在惡劣潤滑環境下的部件;清潔潤滑方法對
環境。
對應型號: NH 型號 VH 型號 NS 型號 HS 型號
特徵
1. 新開發的含油材料延長了潤滑油供應期(大約是以前的兩倍)。
2. 減少動摩擦力(比以前減少約 20%)

LG2 具有出色的低粉塵排放和低扭矩,在潔凈室環境中證明瞭其價值。
LGU 適用於較寬的溫度範圍,並提供卓越的耐用性。
還提供各種通用潤滑脂。
特徵:
・低發塵量
・低扭矩
・壽命長

一種形成穩定薄膜的黑色鍍鉻層。
氟樹脂塗層增強了耐腐蝕性。

通過將標準密封加倍,
防止異物長時間進入滑塊。
* 有關規格,請參閱每個型號的產品頁面。
校正類型
:NH 模型、NS 模型、VH 模型、DH 模型、DS 模型、DV 模型
:LW 模型、LA 模型、HA 模型、HS 模型
:RA 模型、RB 模型

防止異物長時間進入滑塊。
* 有關規格,請參閱每個型號的產品頁面。
校正類型
:NH 模型、NS 模型、VH 模型、DH 模型、DS 模型、DV 模型
:LW 模型、LA 模型、HA 模型、HS 模型
:RA 模型、RB 模型


薄膜潤滑技術 DFO 進一步發展,形成低蒸氣壓碳氫化合物烤膜,
在真空環境中實現顯著更長的使用壽命和低排氣量。
特徵
・支援高真空
・低釋氣
・低摩擦力
・對應型號 :LU型、LE型、NH型、HS型、LW型
・預緊間隙:Z0
・精度:P5, P6

導軌和進料機構的適當潤滑對於各種機器的全面運行至關重要,從
從機床到半導體製造設備。
NSK 為高速、高負載、滑動、高溫和清潔等各種應用提供各種潤滑脂。
為了順利補充各種機構的導向和進料機構具有緊湊的
手動潤滑脂泵 還提供各種噴嘴。

其他產品

兩排滾子承受來自滑動表面的載荷,兩排滾子傾斜
它是一種消除現象並實現無限循環的產品。
特徵:
1. 精度高
2. 高剛性
搜尋我們的完整目錄清單以了解更多詳細資訊。