概要
NSK精密斜角滾珠軸承,備有因應不同用途的最佳規格系列產品,最適於工具機主軸等旋轉體振擺精度要求高、轉速快之用途。
特點
- 產品陣容包括從ISO規格的基本系列到工具機的專用系列。
- 也備有已填充潤滑脂、帶密封圈的斜角滾珠軸承系列化產品。
- 高功能系列Robust軸承、產品陣容強大、包括從高剛性系列到超高速系列產品。
產品一覽
高精度斜角滾珠軸承(標準系列)
這是ISO標準的NSK精密角接觸球軸承的基本系列產品。
特點:
- 採用長壽命軸承鋼(Z鋼)作為標準材料。
- 70系列、79系列產品、還可配上密封圈、使潤滑脂壽命提高到1.5倍。
- 備有兩種類型的保持器
超高速斜角滾珠軸承(ROBUST系列)
這是彙集NSK引以為豪的材料技術、評價技術及解析技術之精華研製出能展現出工具機高性能的高效能系列產品。另外也備有帶密封圈的系列產品,以其高性能與長壽命的特點,可提升工具機的可靠性,而且,能為環境保護、節能減碳做出貢獻。
特點:
- 低發熱、高轉速。
- 使用耐熱與耐摩磨損性俱佳的SHX材料生產的X型產品、實現了高轉速、長壽命。
- 根據不同用途、確立了不同接觸角及滾珠材質規格的強大產品陣容。
- 帶寬幅密封圈、與開型軸承相比、潤滑脂壽命增至1.7倍、實現了長壽命。
超高速斜角滾珠軸承(ROBUST系列 SPINSHOTⅡ)
追求加油最佳化、在達到空前的靜音的同時、實現了進一步的超高轉速。
特點:
- 採用油氣潤滑、在NT#40級別上、實現每分鐘40000轉。
- 與以往的油氣潤滑相比、降低噪音約3~5dB。
- 僅用以往油氣潤滑的約一半的充氣量、即達到了每分鐘40000轉的轉速。
超高速斜角滾珠軸承(BSR系列)
這是對應內徑尺寸25mm以下、使小型主軸發揮高性能的高精度、超高轉速系列產品。
特點:
- 為小型主軸專門設計的超高速軸承。
- 使用耐熱與耐磨損性能優異的SHX材的X型產品、實現了高轉速下的長壽命。
- 標準採用高精度規格。
高速止推斜角滾珠軸承(ROBUST系列)
此系列是用於承受軸向力的斜角滾珠軸承,實現了高速性及高剛性。
特點:
- BTR 接觸角40°:高推力剛性與低發熱性兼備。
- BAR 接觸角30°:與BTR相比、更重視高速性。
高剛性止推斜角滾珠軸承(TAC-F系列)
TAC-F系列是使用於重視高剛性用途及承受軸向力的斜角滾珠軸承系列產品。
特點:
- 接觸角50°:相對於高速性更重視剛性。最適於強力切削及高剛性軸領域。
- 非分離型、操作性良好。