main visual

滾珠螺桿支撐用軸承

點擊上方的連結,即自動跳至本頁面相對應的章節。

概要

滾珠螺桿支撐用軸承

精密滾珠螺桿支撐用高精度止推斜角滾珠軸承,根據用途不同,採用專用設計,分為高剛性系列和高負載系列兩類產品。適用於高精度進給機構。

特點

  1. 工具機用高剛性系列,軸向剛性高,採用專用設計,實現了以極小的驅動力即可達到精度良好的旋轉性能。
  2. 工具機用高剛性系列中也有帶密封圈型系列化產品。
  3. 電動射出成型機用高負載系列,滾珠直徑與接觸角採用最佳設計,提高了容許負載的仕樣,實現了長壽命。

產品一覽

NSKHPS滾珠螺桿支撐用軸承NSKTAC C系列
NSKHPS™滾珠螺桿支撐用軸承NSKTAC C系列

除帶密封圈系列之外、還包括充實了產品陣容的高剛性、高功能專用軸承系列。
特點:

  1. 以符合用途要求的高功能專用設計、實現了高剛性和長壽命。
  2. 採用高可靠性、超強防塵設計的帶接觸式密封圈型產品、也已形成系列化。
  3. 提高了操作性。

CAT. No.E3162 ( KB)

NSKHPS高負載驅動滾珠絲槓支撐軸承 NSKTAC 03系列
NSKHPS高負載驅動滾珠絲槓支撐軸承 NSKTAC 03系列

這是符合設計簡潔化及降低了成本的高功能設計軸承系列。
特點:

  1. 實現了高載荷容量和小型化。
  2. 提供了可靠性,與標準斜角滾珠軸承相比,實現了長壽命
  3. 採用滾珠軸承的最佳設計,實現了低扭矩

CAT. No.E3238 ( KB)

NSKHPS外輪一體式附安裝孔的高效能專用軸承BSBD系列
NSKHPS外輪一體式附安裝孔的高效能專用軸承BSBD系列

標準品採用背對背(DB)組合,外輪一體式,附密封圈並填充潤滑脂的雙向止推斜角滾珠軸承,更方便使用。
特點:

  1. 因填充高性能潤滑脂、省略填脂作業。
  2. 產品陣容中也包含了安裝便利的BSF系列,外輪設置了螺栓孔和拉拔槽。
  3. 為了滿足重負載或高剛性、長壽命的使用要求,也可提供組配產品。

CAT. No.E3162 ( KB)

相關產業

射出成型機

射出成型機

工具機

工具機