main visual

精密圓柱滾子軸承

點擊上方的連結,即自動跳至本頁面相對應的章節。

概要

精密圓柱滾子軸承

NSK精密圓柱滾子軸承、承受徑向載荷的能力強、適用於振擺精度要求高以及轉速快的領域。

特點

  1. 產品陣容包括從ISO規格的基本系列到以工具機為對象的專用系列。
  2. 重視高剛性的雙列圓柱滾子軸承及重視高速性的單列圓柱滾子軸承已形成系列化。
  3. 高功能系列Robust軸承、最適於高速、高剛性領域。

產品一覽

雙列圓柱滾子軸承(高剛性系列)
雙列圓柱滾子軸承(高剛性系列)

採用新材料和新設計,可提高工具機的性能。
特點:

  1. 實現了高速、低發熱。
  2. 實現了潤滑脂潤滑的長壽命。
  3. 採用高剛性PPS樹脂保持器,可抑制離心力導致的變形,實現高速穩定旋轉。
單列圓柱滾子軸承(標準系列)
單列圓柱滾子軸承(標準系列)

這是以ISO為標準的NSK精密單列圓柱滾子軸承的基本系列。
特點:

  1. 採用長壽命軸承鋼(Z鋼)為標準材料。
  2. 採用高剛性型滾動體導引銅合金保持器。
單列圓柱滾子軸承(Robust系列)
單列圓柱滾子軸承(Robust系列)

採用高耐熱性PEEK保持器,主體使用耐熱性與耐磨損性絕佳的SHX材料,實現了dmn220萬的高轉速。
特點:

  1. 採用最佳設計、實現了低發熱性。
  2. 主體採用SHX材料、提高了抗咬粘性、而且、滾子採用陶瓷材料、提高了可靠性。
  3. 採用耐熱性及高剛性PEEK樹脂、實現了高速化。

相關產業

工具機

工具機