main visual

滾珠螺桿選用注意事項

衷心感謝對我公司產品的惠顧。

在滾珠螺桿的選用之際、請注意以下的使用條件。

如有疑問、歡迎隨時聯繫我們。

1.有搖動運動的情況

滾珠轉動在半圈以下的微小行程往復運動(搖動運動)時、滾珠和滾珠溝槽的接觸部位的潤滑油會被排出(油膜破裂)而發生金屬直接接觸、導致被稱為微動磨損的早期磨損的發生。
請確認是否有此類搖動運動。

雖然無法徹底預防、但是可以設法減緩。

  • 請使用耐微動磨損潤滑脂
  • 倘若使用標準潤滑脂、每隔數千往復請增加一次長距離行程(卷數的2倍以上:如卷數為2.5的話、需5圈以上)的移動

2.行程內受到極大負荷作用的情況

在行程內某一位置上存在極大的負荷作用的條件下使用時、可能會比通常計算的疲勞壽命有大幅度的縮短。這是由於高負荷給滾珠和滾道間接觸面帶來的高應力(面壓)對疲勞壽命造成了不良影響。

  • 請在考慮產生面壓大小的基礎上分析使用壽命。