main visual

線性滑軌選用注意事項

衷心感謝對我公司產品的惠顧。

在線性滑軌的選用之際,請注意以下的使用條件

如有疑問、歡迎隨時聯繫我們。

1.有搖動運動的情況

滾珠轉動在半圈以下的微小行程往復運動(搖動運動)時、滾珠和滾珠溝槽的接觸部位的潤滑油會被排出(油膜破裂)而發生金屬直接接觸、導致被稱為微動磨損的早期磨損的發生。

請確認有否此類搖動運動。

雖然無法徹底預防、但是可以設法減緩。

  • 請使用耐微動磨損潤滑脂
  • 倘若使用標準潤滑脂、每隔數千往復請增加一次長距離行程(卷數的2倍以上:如卷數為2.5的話、需5圈以上)的移動

2. 垂直轉向、偏轉方向扭矩作用的情況

這種情況下、滑塊內部的滾珠列上的載荷不均勻、兩端的滾珠上的載荷大(集中載荷)。

雙滑塊雙導軌 偏轉方向靜態力矩載荷作用下的狀態示意圖
  • 請使用高負荷用潤滑脂或潤滑油。
  • 型號尺寸增大一級,使滾珠上的載荷減小。
  • 考慮使用超高負荷型號。

3. 行程內受到極大負荷作用的情況

在行程內某一位置上受到極大負荷作用的條件下使用時、可能會比通常計算的疲勞壽命有大幅度的縮短。

這是由於高負荷給滾珠和滾道間接觸面帶來的高應力(面壓)對疲勞壽命造成了不良影響。

  • 請在考慮產生面壓大小的基礎上探討使用壽命

4. 疲勞壽命的計算結果在極其短壽命的情況下(計算值在3000km以下)

由於這種情況下滾珠及滾珠溝槽接觸部位的面壓非常高、長期在此狀態下使用、以及受到潤滑或粉塵等條件的極大影響、實際的疲勞壽命可能會比計算值更短。

  • 為減低滑塊上作用的負荷、請再次對滑塊數、配置、型號進行分析。

5. 天花板運行的情況

萬一某種故障引起鋼球循環端蓋破損脫離的話、導軌與滑塊間的滾珠脫落後導軌和滑塊分離、從而有導致直線導軌支撐的機械下落的危險。

  • 請對脫落到直線導軌外的防止裝置(安全裝置)的設置進行探討。