特點
電子顯微鏡、電子束繪圖裝置等,使用電子束的裝置會因為磁場而降低精度,MRI(核磁共振成像裝置)等利用強磁場的裝置也同樣要求使用非磁性滾珠螺桿。
NSK使用沃斯田鐵系特殊非磁性材料,實現了非磁性環境,強磁性環境下滾珠螺桿的使用。
NSK使用沃斯田鐵系特殊非磁性材料,實現了非磁性環境,強磁性環境下滾珠螺桿的使用。
1. 非磁性滾珠螺桿規格
【滾珠螺桿規格】
可對應的規格範圍是軸徑8~28mm,螺母法蘭直徑φ68,導程1.5mm。也可對應固體潤滑(二硫化鉬、鍍金、鍍銀)。
規格(1) | 規格(2) | |
---|---|---|
軸徑 | 12 | 8 |
導程 | 6 | 2 |
螺桿部長度 | 160 | 140 |
軸向間隙 | 0.020 | 0.020 |
2. 使用新式非磁性材料
軸,螺母使用沃斯田鐵系特殊非磁性材料,導磁率能達到μ<1.01,滾珠使用陶瓷(氮化矽系),實現了零磁性。
3. 優異的耐蝕性
因使用沃斯田鐵系材料防銹性能顯著優於一般滾珠螺桿。
清潔環境下,使用NSK低發塵潤滑脂LG2,無需擔心滾珠螺桿的發塵問題。