main visual

精機產品・產業報告:滾珠螺桿無塵規格

特點

近年資訊產業的崛起,使半導體和液晶製造設備所使用的滾珠螺桿的數量急劇增加。
這些設備中,如果滾珠螺桿的潤滑油脂飛濺並附著到晶片等產品上,將會影響產品功能使其喪失價值,因此對低發塵規格的滾珠螺桿有著強烈需求。
在此介紹用於以上用途的裝有NSK新開發的低發塵潤滑脂「LG2」的滾珠螺桿無塵規格。

1. 低發塵

來自於滾珠螺桿的潤滑脂發塵量

LG2潤滑脂與市售常用的潤滑脂發塵量的比較如圖3所示:礦物油鋰基潤滑脂A與酸性礦物油鋰基潤滑脂的發塵量最多;氟系潤滑脂C、F系列在市售的潤滑脂中發塵量較少,但隨著使用時間增加也有發塵量增加的趨勢;與之相對的,LG2潤滑脂隨著運行時間的增加,發塵量將逐漸減少。
滾珠螺桿在裝配、未裝配密封圈的條件下的發塵量如圖4所示。裝配密封蓋時,發塵量減少10%,因此配有密封蓋的情況下有很好的清潔效果。

圖3、圖4

2. 穩定的動扭矩性能

滾珠螺桿動扭矩的測試結果

LG2潤滑脂與氟系潤滑脂C的動扭矩測試結果如圖13所示。與LG2潤滑脂相比基油粘度約8倍的氟系潤滑脂C隨著運轉速度的增加,動扭矩顯著增加。然而對LG2潤滑脂在500rpm下動扭矩幾乎沒有增加。

圖13

3. 高耐久性

滾珠螺桿的耐久實驗方法

將軸徑14mm、導程5mm的滾珠螺桿內封入1.5ml潤滑脂,在轉速為2400rpm,軸向載荷為280N的條件下進行耐久實驗。實驗後進行軸向間隙測量,即可掌握磨損情況。

滾珠螺桿的耐久實驗結果

封入LG2潤滑脂與氟系潤滑脂C的滾珠螺桿耐久實驗結果如圖14所示。氟系潤滑脂C在滾珠螺桿運行3500KM後出現磨損,軸向出現約為12μm的間隙。然而,LG2潤滑脂在運行3500KM後沒有磨損痕跡,未見任何異常。

圖14

4. 高防銹性

防銹實驗方法

將滲碳鋼(SCM420H)滾珠螺桿塗抹約10μm厚潤滑脂,在相對濕度95%,環境溫度70℃條件下放置96小時,然後觀察其生銹情況。

防銹實驗結果

如照片1所示,儘管氟素系潤滑脂C在配合防銹劑的情況下,滾珠螺桿表面依舊出現了大量紅色銹跡。然而,塗抹了LG2潤滑脂的滾珠螺桿表面沒有出現任何銹跡。

照片1

詳細請見 低發塵LG2潤滑脂的性能