main visual

精機產品・產業報告:NSK直線導軌防銹規格

特長

從一般產業機械到半導體、液晶製造裝備甚至航空宇宙機械,NSK線性滑軌運用於各式各樣的用途・環境中。在這些使用環境中,特別是像清洗機等需要接觸水的機械裝置、以及半導體、液晶製造中使用藥物的加濕工藝製造裝置等,防銹是非常重要的措施。
對於這些機械裝置使用的線性滑軌,NSK進行可最優化的防銹處理採用了在電解防銹黑色保護膜上加上含氟樹脂塗層(以下稱為氟化低溫鍍鉻處理)的表面防銹處理,並取得了巨大的成果與功效。

氟化低溫鍍鉻處理

黑色鍍鉻處理的一種,是形成穩定薄膜(1~2μm)的處理方法,在此膜上進行氟化樹脂塗膜以增加其耐蝕性。表1是典型的表面處理和材質的綜合評價結果。

  • 低溫處理可以忽略氫脆現象,可以進行穩定的精度管理。
  • 膜的厚度比較薄,並且具有良好的耐蝕性,可以減少對部件精度的影響。
  • 與其他表面處理相比,可使轉動面具有極高的耐久性。
  • 與其他的表面處理品,不銹鋼品相比,所需價格更低廉。
表1:綜合評價結果
  處理長度 防銹能力 品質穩定性 耐久性 成本
氟化低溫鍍鉻處理 ◎(4m)
硬質鍍鉻 △(2m) ×
無電解鍍鎳 ◎(4m) ×
SUS440C相當材料 ○(3.5m)

1. 高濕潤耐蝕性

氟化低溫鍍鉻處理與無電解鍍一樣具有高濕潤耐蝕性。

表2

2. 高藥物耐蝕性

氟化低溫鍍鉻處理與無電解鍍一樣具有高濕潤耐蝕性。

表3

3. 優異的耐久性

氟化低溫鍍鉻處理過的負荷鋼珠滾動面與其他表面處理方式相比顯示了極高的耐久性。

表4