main visual

精機產品・產業報告:NSK線性滑軌小型LH系列

特點

NSK線性滑軌小型LH系列
近年資訊產業的崛起,使半導體和液晶製造設備所使用的線性滑軌的數量急劇增加。
這些半導體和液晶製造工程中特別是組裝、搬送等裝置中大量地使用微型的線性滑軌。在此介紹完整繼承LH系列特點的NSK線性滑軌微型LH系列。

1. 自動調心性強

與軸承的DF組合同樣,接觸線在內側彎矩剛性變弱,所以調心性變強。
由此,增加了安裝誤差的吸收能力。

自動調心性

2. 抗衝擊能力強

下側滾珠溝槽位哥德式圓弧形狀,由於溝槽的圓弧中心存在偏移,通常負荷為2點接觸,當類似於衝擊載荷的高負荷作用於上方時,未接觸的面亦將承受負荷。

抗衝擊能力強

3. 高耐蝕性

將耐蝕性高的麻田散鐵鋼材作為標準材料,因此具有高耐蝕性。

4. 免維護

可安裝潤滑元件「NSK K1™」,可實現長期免維護。

免維護

線性滑軌「NSK K1」性能比較耐久試驗

相對於無潤滑狀態下達到79km時即無法繼續運轉, 僅使用「NSK K1」進行潤滑則可實現超過25000km仍能繼續運轉。

詳細請見 「固態油」的開發與在NSK線性滑軌上的應用

詳細請見 NSK線性滑軌用NSK K1密封蓋的開發