特長
多個加工機和搬送機相連即稱為生產線製造設備,在需要生產線的產業中,即使製造設備中一部分停止運作,也會蒙受巨大的損失,因此要求能保持順暢的運作以及萬一停止也能快速恢復的功能。因此導致生產商不得不預存大量的預備品(發生故障時能替換和使用品同規格的部件)的情況。
為了應對這種情況,NSK線性滑軌以互換品規格(導軌和滑塊可隨機配對),通過短納期的交貨和預備品的通用化,實現預備品的庫存量的削減。
1. 標準在庫品、短納期的互換性系列
NSK線性滑軌的NH、NS、PU、LW、TS系列都有可分別出售的導軌和滑塊的互換品。
因為標準在庫品,可實現短納期。
詳細資訊請瀏覽(型錄[PDF]下載)
2. 滾珠滾動溝槽的位置易於量測
為使設計的目標在產品上得以實現,要求能準確地量測滾珠滾動溝槽的精度以及溝槽間隔位置精度。因此,哥德式溝槽設計成為有利的條件。經由準確的測量既能保證加工精度、發揮優秀的機能特性(運動精度、摩擦、剛性、壽命等),同時也能實現互換性。
圖1是溝槽位置量測的示意圖。易於理解哥德式溝槽的簡便性、高精度性。
3. 穩定的機能特性
從實驗、理論兩方面確認並支援NSK線性滑軌的機能特性。這裡介紹LH系列有關的實驗結果的數例。
(1) 摩擦與剛性
圖2整理了LH35AN相關的動摩擦力和上下方向剛性的測量資料,顯示了兩者的關係。實測值和理論值趨近相符,可知設計的目標在產品上得以充分的實現。
(2) 基本額定靜負荷與耐衝擊性
圖3是不具備哥德式溝道與LH45AN相當的導軌,使用兩輪驅動磨耗試驗機在滑塊上面施加靜負荷時,產生的壓痕深度的測量結果示意圖。
此外,當施加的負荷約為11900daN{12100kgf}與LH45AN基本額定靜負荷相當時的資料如圖4所示。
由圖3、4可明顯看出哥特式溝道特有的效果。並且雖然實驗是由靜負荷所得,但是容易推出受衝擊負荷作用時也能得到相同的效果。
(3) 耐久性
下例為運行至額定疲勞壽命計算值的2倍(6400km)耐久運行試驗介紹。
試驗 | 公稱型號LH35EL |
---|---|
間隙 | 0 |
行程 | 400mm |
運行速度 | 24m/min |
外部負荷 | 9700N{990kgf} (上方向) |
潤滑 | 潤滑脂(AV2) |
結果如圖5所示,即使運行至壽命計算值的2倍之後,剛性、動摩擦力兩者都未見明顯變化,也未發現鱗片狀損傷和磨損引起的劣化。