双列圆柱滚子轴承(APTSURF™ 系列)

APTSURF™ Series Double-Row Cylindrical Roller Bearings
MORE THAN PRECISION

采用PPS树脂保持架,实现长寿命。通过零部件的高精度化实现低振动性能。

 

通过提高各零部件的精度,实现旋转时的低振动。此外通过采用耐磨性优异的高刚度工程塑料「PPS树脂」保持架,减少初始运转时的磨损量,提高了润滑脂寿命。

特点

1. 通过提高各零部件的精度,实现旋转时的低振动性能,通过内部最优化设计,提升加工技术,与原有产品相比,寿命延长60%。

 

2. 通过采用PPS树脂保持架,减少初始运转时的磨损量,提高润滑脂寿命。能够提供高速用低发热NN-Z系列。

构造・原理