配备X1型密封圈的滚珠丝杠

MORE THAN PRECISION

兼具高防尘性和润滑脂密封性,进一步提升机器可靠性。

 

配备接触式密封圈的滚珠丝杠兼具防尘和润滑脂密封性能。通过改善防尘和密封性能,延长机床使用寿命并减小环境负荷。
 
X1 씰이 있는 볼 스크류

特点

1. 通过优化密封唇形状实现高防尘及低摩擦。与NSK标准密封圈相比,异物通过率降至1/30,延长机床工作寿命。

 

2. 使用耐磨性能优异的密封材料,延长密封圈使用寿命。可减少润滑脂用量,同时抑制润滑脂飞溅。自动注脂时,使用效果更明显。

 

3. 提高异物环境下机床的可靠性。优化密封圈形状,以降低密封引起的力矩。

构造・原理