NSK直线导轨™长寿命系列 DH/DS

MORE THAN PRECISION

采用NSK独有的热处理技术,使用寿命达原产品的2倍。

 

采用NSK独有的TF技术(热处理技术),开发出长寿命系列 DH/DS,使用寿命达原产品的2倍。
Long-Life Series DH/DS NSK Linear Guides™

特点

1. 采用NSK独有的TF技术,与原产品相比,直线导轨使用寿命提高2倍,进一步提升机器可靠性。

 

2. 标准系列 NH/NS 完全兼容,易于更换。

 

3. 可配备防尘密封圈、润滑单元等多种部件,用途广泛。

构造・原理