高精度、长寿命滚珠丝杠

MORE THAN PRECISION

通过表面改性技术减小磨损,延长机器的维护周期。

 

滚珠丝杠的沟道面采用NSK独有的表面改性技术,可抑制滚珠丝杠的磨损,使机器能够长期稳定地运转,延长机器的维护周期。
 
 
 
 
High Durability Precision Ball Screw

特点

1. 提高油膜的形成能力,抑制金属直接接触产生的磨损。特别在低速、小行程等难以形成油膜的运转条件下,效果明显。

 

2. 长时间保持滚珠丝杠的精度寿命,使机器长期稳定运行并延长机器的维护周期。

 

3. 提高油膜形成能力,将低速运转时的动摩擦力矩与现行品相比,最大实现40%降低。为设备的节能做贡献。

构造・原理