高承载马达内置电主轴

MORE THAN PRECISION

同时满足高速、高承载需求。采用脂润滑通过压缩空气削减实现节能。

 

NSK马达内置电主轴系列产品,非常适用于兼顾高速和高承载加工的复合机床。润滑脂补给方式,有助于减少环境污染。

High-Load Capacity Spindle with Built-in Motor

特点

1. 兼顾高速与高承载性能的马达内置电主轴,非常适用于复合机床。

 

2. 润滑脂补给方式,实现低污染、低噪音和免维护。

 

3.BT40/HSK-A63规格,优化轴承组合方式,并选用最大内径(d=φ80mm)的轴承。

构造・原理