NSKHPS™滚珠丝杠支撑用推力角接触球轴承

NSKHPS™ Angular Contact Thrust Ball Bearings for Ball Screw Support
MORE THAN PRECISION

采用轻接触式「DDG密封圈」,实现低发热和高防尘。

 

采用轻接触式「DDG密封圈」,实现低发热性能。密封唇和内圈密封沟槽间形成迷宫式结构,实现更好的密封性能及更高的可靠性。

特点

1. 通过增加球数,设计接触角为60°,实现高轴向刚度。最适于机床进给系统。

 

2. 采用万能组合,2列、3列、4列的自由组合方式

 

3. 标准采用为高防尘接触式密封。(部分型号也可提供非接触式密封圈品)

 

4. 轴承正面、背面密封圈采用不同颜色,便于识别轴承方向。

构造・原理