NSK直线导轨™用润滑单元NSK K1-L

MORE THAN PRECISION

提升润滑油的供给能力,实现更长久的免维护使用。

 

提升机器可靠性并延长维护周期的需求日益强烈,NSK开发出直线导轨用新型润滑单元NSK K1-L。与原产品NSK K1相比,润滑油供给能力大幅提高,可实现长期免维护使用。
 
NSK K1-L Lubrication Unit for NSK Linear Guides™

特点

1. 与原产品NSK K1相比,润滑油供给时间提高2倍以上,进一步延长维护周期。

 

2. 与原产品NSK K1相比,滑块驱动时的动摩擦力降低20%,更加节能。

 

3. 与原产品NSK K1相比,配备NSK K1-L外壳,防止异物进入并保护润滑部件。

构造・原理

NSK直线导轨™用润滑单元NSK K1-L 可应用范围

可应用型号:NH15、NH20、NH25、NH30、NH35、NS15、NS20、NS25
其他 按计划顺序应用