NSK直线导轨™一般用途系列NH/NS

MORE THAN PRECISION

无需变更装置,可实现同一尺寸的长寿命直线导轨。

 

该产品基于使用实绩广泛的高可靠度标准直线导轨,实现了耐久性的大幅提升。同时配备互换品和润滑单元,满足各种生产设备的要求。
General-Purpose Series: NH/NS Model NSK Linear Guides™

特点

1. 相对以往产品,实现基本额定动载荷提升1.3倍,寿命延长2倍。可实现装置的长寿命。

 

2. 可配备润滑单元、防尘密封圈等丰富的选配件,满足客户的各种用途要求。

 

3. 配备了导轨和滑块等可自由组合的全规格互换品。

构造・原理