NSK直线导轨™高刚度系列滚子直线导轨RA/RB

MORE THAN PRECISION

兼备超高负载容量及超高刚度的滚子导轨。

 

融合了「滚子轴承技术」及「直动导向技术」的滚子导轨RA型和RB型。通过采用独创技术的设计,实现了超高负载容量和超高刚度,满足各种设备的高性能要求。
고강성 시리즈 NSK 리니어 가이드™: RA/RB 모델 롤러 가이드

特点

1. 运行解析技术进行合理的结构优化,实现滚子直径、长度最大化,达到世界最高水平的超负载容量。

 

2. 通过解析技术追求滑块和导轨细节形状的最优设计,实现超高刚度。

 

构造・原理