高承载・超高速角接触球轴承『ROBUSTDYNA™』系列

MORE THAN PRECISION

兼顾重切削和超高速运转性能。实现主轴的长期稳定运转。

 

通过优化内部参数等,能够对应重切削加工、高速精切加工,并采用NSK独有的材料技术,通过轴承长寿命化,实现主轴的长期稳定运转。
ROBUSTDYNA™ High Load Capacity Ultra-High Speed Angular Contact Ball Bearings

特点

1. 优化内部参数设计,最大承载能力提高15%,额定动载荷提升40%(相当于寿命提升3倍),满足重切削加工。额定静载荷提升15%,承受冲击时轴承损伤的风险随之降低。

 

2. 采用NSK独有的材料技术,实现主轴的长期稳定运转。

 
X类型:采用SHX高速耐热钢材,实现4倍的寿命和1.2倍的高速性能
J类型:采用SHJ长寿命钢材,实现2倍的寿命

构造・原理