高耐咬粘性能润滑脂 ROBUSTGRD™

Seizure Resistance Improved Grease ROBUSTGRD™
MORE THAN PRECISION

提高耐咬粘性能和冷却液环境下的可靠性,扩大脂润滑的适用范围,通过压缩空气削减实现节能。

 
该润滑脂通过提高耐咬粘性能和冷却液环境下的可靠性,可扩大脂润滑的应用范围,削减机床的电能消耗。通过提高脂润滑的可靠性,有利于提高生产率和长期稳定运转。

特点

1. 通过优化增稠剂、基油和添加剂的成分配比,实现敝司现有产品的5倍(*)耐咬粘性能。

*一般使用条件的约3倍加速试验条件

 

2. 脂润滑可靠性降低的一个主要原因是,主轴的刀具和加工工件间的冷却液侵入轴承内部。本产品在实现高耐咬粘性能的同时,不易受冷却液侵入的不良影响。

构造・原理