ตลับลูกปืนสำหรับหัวสปินเดิลใช้งานในเครื่องจักรกล
Overview

NSK provides angular contact ball bearings specially designed for machine tool swivel heads. These bearings match the high-precision processing needed in multi-spindle configurations. In particular, our ROBUSTSLIM high-accuracy low-profile angular contact ball bearings offer high rigidity with low torque.
Features
- High running accuracy and low torque rotation made posible with ball bearings
- High moment stiffness on par with crossed roller bearings
- Specialized design more compact than standard bearings
รายการผลิตภัณฑ์
ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อก
ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้
ข้อมูล CAD 2D/3D
นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล