Main visual

พลัมเมอร์บล็อค

คลิกลิงก์ด้านบนเพื่อนำไปสู่เนื้อหาอย่างรวดเร็ว

ภาพรวม

พลัมเมอร์บล็อค

เพื่อให้แน่ใจในประสิทธิภาพของซีล พลัมเมอร์บล็อคสามาถใช้ได้กับซีลพิเศษหลากหลายชนิด รวมถึงฝาปิด นอกจากนั้นยังง่ายต่อการถอดประกอบเพลาอีกด้วย

ประสิทธิภาพในการซีล พลัมเมอร์บล็อคมีซีลและฝาปิดที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ในการ ถอด-ใส่ ที่ง่ายขึ้น สำหรับการเตรียมตัวประกอบเพลา

ตัวเสื้อของพลัมเมอร์บล็อค สามารถที่จะใช้กับแบริ่งส์เม็ดโค้งหรือแบริ่งส์เม็ดกลมปรับแนวได้เอง ซึ่งสร้างจากเหล็กหล่อที่มีความแข็งสูงกว่ามาตราฐาน และสามารถใช้เหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อแกรไฟต์กลม, ตัวเสื้อสามารถเติมสารหล่อลื่นได้, ใช้ได้ทั้งการหล่อลื่นแบบน้ำมันและจาระบี

จุดเด่น

  1. พลัมเมอร์บล็อคแบบแยกส่วนได้ ออกแบบสำหรับการถอดและประกอบของเพลาที่ง่าย
  2. ตัวเลือกของการซีล เอ็น เอส เค แนะนำตัวเลือกของการซีลคือ ซีลน้ำมัน ซีลลาบิริน หรือซีลทาโคไนต์
  3. สามารถใช้ฝาปิดได้
  4. จุดเติมสารหล่อลื่นแบริ่งส์มีหลายจุด สามารถปรับใช้งานได้ตามความเหมาะสม
  5. ตัวเสื้อมีแหวนรองสำหรับปรับตำแหน่งในแนวแกน สามารถละไว้หากติดตั้งแบบอิสระ

เอกสาร

ค้นหาหัวข้อแค็ตตาล็อกเพิ่มเติม คลิกลิงก์ด้านล่างนี้

CAD

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูล CAD 2D/3D ของสินค้า เอ็น เอส เค

ข้อมูล CAD 2D/3D

PARTcommunity

นี่คือข้อมูล CAD ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี จัดทำโดย CADENAS GmbH ข้อมูลนี้จัดทำทั้ง 2D และ 3D สำหรับชิ้นส่วนเชิงกล

รายการผลิตภัณฑ์

พลัมเมอร์บล็อคแบบมาตรฐาน
พลัมเมอร์บล็อคแบบมาตรฐาน

ประเภท SN5 และ SN6 มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ควบคุมโดยมาตรฐาน JIS B 1551, ISO 113/II, DIN736 และ DIN737 ประเภท SN30 และ SN31 มีขนาดกลางและเส้นผ่านศูนย์กลางของเพลาใหญ่กว่า ประเภท SN5 และ SN6 สำหรับประเภทนี้ แบริ่งส์ถูกติดตั้งเข้ากับปลอกปรับขนาด

พลัมเมอร์บล็อคขนาดใหญ่
พลัมเมอร์บล็อคขนาดใหญ่

พลัมเมอร์บล็อคขนาดใหญ่ใช้สำหรับงานหนัก มีซีลน้ำมันเป็นซีลคู่ สำหรับประเภทนี้ แบริ่งส์ถูกติดตั้งเข้ากับปลอกปรับขนาด

พลัมเมอร์บล็อคชนิดกันฝุ่น
พลัมเมอร์บล็อคชนิดกันฝุ่น

พลัมเมอร์บล็อคชนิดกันฝุ่นถูกพัฒนาขึ้นโดย เอ็น เอส เค ประกอบไปด้วยซีลน้ำมัน ซีลลาบิริน และซีลร่องน้ำมัน เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นหรือสิ่งปนเปื้อนที่มาก สำหรับประเภทนี้ แบริ่งส์ถูกติดตั้งเข้ากับปลอกปรับขนาด

พลัมเมอร์บล็อคสำหรับเพลาลดขนาด
พลัมเมอร์บล็อคสำหรับเพลาลดขนาด

ประเภท SN2C และ SN3C มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในด้านหนึ่งเล็กกว่าอีกด้านหนึ่ง ควบคุมโดยมาตรฐาน JIS B 1551 สำหรับประเภทนี้ แบริ่งส์ถูกติดตั้งเข้ากับนัทและแหวนรอง

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเหล็ก

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้าง

อุตสาหกรรมเหมืองแร่และการก่อสร้าง

เครื่องจักรสำหรับผลิตกระดาษ

เครื่องจักรสำหรับผลิตกระดาษ