Main visual

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก

อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก

ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก แบริ่งส์เป็นสิ่งที่สามารถพบได้มากมายในโรงงานและเครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในกระบวนผลิตทั้งต้นทางและปลายทางตั้งแต่พื้นที่เก็บวัตถุดิบไปจนถึงการผลิตเหล็ก การรีด และกระบวนการปรับปรุงคุณภาพโลหะแบริ่งส์ทุกประเภทล้วนใช้ในโรงงานและอุปกรณ์นี้

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานสำหรับแบริ่งส์เหล่านี้มีลักษณะเฉพาะในการผลิตเหล็กซึ่งประกอบด้วยฝุ่นเหล็ก น้ำ และความร้อน นอกจากนี้แบริ่งส์อาจต้องรับภาระโหลด และแรงสั่นสะเทือนความเร็วในการทำงานตั้งแต่ช้ามากจนถึงสูง ควบคู่ไปกับการเร่งและชะลอความเร็วอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้ทำให้มีสภาพแวดล้อมการทำงานแตกต่างกับอุตสาหกรรมอื่น

เอ็น เอส เค มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงเสถียรภาพการดำเนินงานและการผลิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตเหล็ก ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กซึ่งเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมที่ผลิตอุปกรณ์

เอ็น เอส เค บรรลุเป้าหมายนี้ได้โดย:

  • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการออกแบบแบริ่งส์ระดับสูง
  • การวางแผนการพัฒนา,การวิจัยและพัฒนาจากหลายมุมมองที่แตกต่างกัน รวมถึงเทคโนโลยีแบริ่งส์ของวัสดุที่ใช้ในการหล่อลื่นและการวิเคราะห์

หลายปีที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้นำไปสู่การดำเนินกลยุทธ์เพื่อบรรลุเป้าหมายของบริษัทในการผลิตแบริ่งส์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและมีความเชื่อถือสูง เอ็น เอส เค ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตเหล็กตั้งแต่แบริ่งส์ที่ได้มาตรฐาน ISO ไปจนถึงแบริ่งส์พิเศษเฉพาะทางที่พัฒนาขึ้นเอง แม้แต่ในตอนนี้ เอ็น เอส เค ก็ยังคงตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูงและมองหาแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมผลิตเหล็ก

เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ของเอ็น เอส เค

เทคโนโลยี และ ประสบการณ์ของเอ็น เอส เค

ในสภาพแวดล้อมของกระบวนการผลิตเหล็ก การรีดเป็นกระบวนการทั่วไปที่ใช้ ในการรีดเหล็กขณะร้อนแดงนั้น เหล็กจะถูกบีบระหว่างลูกรีดทำให้ยาวขึ้น และบางลง นี่เป็นกระบวนการสำคัญที่ส่งผลอย่างมากต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้าย โดยทั้งสองด้านของลูกรีดหลักจะใช้แบริ่งส์เทเปอร์แบบสี่แถวเพื่อรองรับภาระโหลดสูง และมีการสัมผัสกับน้ำหล่อเย็น และเศษโลหะ สภาพแวดล้อมของการผลิตเหล็กเป็นตัวอย่างที่ดีในการพิจารณาเงื่อนไขแบริ่งส์ที่ควรใช้งาน

เอ็น เอส เค มุ่งมั่นเพื่อจะเพิ่มอายุการใช้งานของแบริ่งส์เทเปอร์แบบสี่แถวเหล่านี้ ในปี ค.ศ.1970 เอ็น เอส เค ได้พัฒนาซีลคลีน (Seal-Clean™) ของแบริ่งส์เทเปอร์สี่แถว เป็นแห่งแรก พร้อมกับอุปกรณ์ซีลน้ำมันเพื่อป้องการการเข้ามาของน้ำและเศษโลหะ ด้วยสิ่งนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานเป็นอย่างมาก ต่อมา เอ็น เอส เค ก็ได้เปิดตัวจาระบีสำหรับซีลคลี) นี้ ในปี ค.ศ. 1990 ต่อมา เอ็น เอส เค ได้ปรับปรุงสมรรถนะของแบริ่งส์ตลอดจนการออกแบบต่างๆ และได้พัฒนาวัสดุให้ดีขึ้นสำหรับการทนทานต่อเศษโลหะที่เข้ามา และในปีที่ผ่านมา เอ็น เอส เค ได้พัฒนาวัสดุที่มีความทนทานต่อกระบวนการหล่อเย็นอีกด้วย

เอ็น เอส เค มุ่งมั่นที่จะเป็น บริษัทที่ได้รับความไว้วางใจและได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้าและจะดำเนินการตามความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์

>แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกชนิดอายุการใช้งานยาวนานสำหรับเครื่องหล่อโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting Machine Guide Roll)

แบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกชนิดอายุการใช้งานยาวนานสำหรับเครื่องหล่อโลหะแบบต่อเนื่อง (Continuous Casting Machine Guide Roll)

ปรับบปรุงเพิ่มประสิทธิภาพด้านอายุการใช้งานของแบริ่งส์เม็ดทรงกระบอกให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้งานกับเครื่องหล่อโลหะแบบต่อเนื่อง(Continuous Casting Machine Guide Roll)

แบริ่งส์เทเปอร์สี่แถวมีซีลอายุการใช้งานยาวนานพร้อมกับจาระบีทนทานต่อน้ำ

แบริ่งส์เทเปอร์สี่แถวมีซีลอายุการใช้งานยาวนานพร้อมกับจาระบีทนทานต่อน้ำ

เราได้ตระหนักถึงอายุการใช้งานที่ยาวนานของแบริ่งส์ที่ใช้ในสภาพที่ต้องการการหล่อลื่นอย่างหนักเช่นเมื่อน้ำเข้าสู่แบริ่งส์

จุดเด่น

  1. ปรับรูปแบบของซีล เพิ่มความจุของโหลดที่รับได้
  2. ปรับปรุงจาระบีรุ่นใหม่ที่ทนต่อสภาวะที่มีน้ำ
  3. อายุการใช้งานมากกว่าแบริ่งส์ทั่วไปถึง 2 เท่า