高溫環境專用軸承

概要

High-Temperature Bearings

採用高溫用氟素系潤滑脂與二硫化鉬系固體潤滑、可在最高400℃的大氣環境中使用的滾動軸承。


產品一覽

High-Temperature KPM Grease-Packed Bearings

這是填充了NSK長壽命耐高溫潤滑脂KPM的耐高溫軸承。

 

特徵

這是一種氟基潤滑脂,可在大氣中的高溫下使用,並且由於 NSK 專有的添加劑而具有較長的使用壽命。 可在高達230℃的高溫大氣中使用。

應用實例

爐內輸送裝置

辦公機固定高溫部分

YS High-Temperature Bearings with Spacer Joints

耐高溫YS型軸承,是在滾動體之間安裝了合金類固體潤滑材料(粉末冶金)隔墊的軸承,適用於真空、高溫環境。

 

特徵

可在真空和高達350℃的高溫下使用。 採用固體潤滑墊片潤滑,使用壽命長。

應用實例

離子注入機

濺鍍設備

SJ High-Temperature Bearings with Solid Lubricant

耐高溫SJ型軸承、是在保持架每個兜孔的兩個滾動體之間夾裝一個固體潤滑隔墊、呈「豆角」結構的軸承產品。這種軸承適用於真空、高溫工況。

 

特徵

在真空和空氣中可在高達400℃的高溫下使用。 由固體潤滑劑墊片潤滑並保持在保持架中,使用壽命長。

應用實例

爐內輸送裝置

高溫薄膜生產設備t


FAQs

 

answersBearings with grease can be used at temperatures up to 230°C while SJ bearings can be used at temperatures up to 400°C.

 

answersKPM long-life fluorine grease and DL2 fluorine grease for cleanrooms support high temperatures.

Generally, these greases can be used up to 230°C.


產品資料


相關產業