真空環境專用軸承

概要

Vacuum Bearings

真空環境專用軸承,是NSK特殊環境專用軸承SPACEA™系列的基本類型之一,備有適用於“腐蝕”、“無塵”、“高溫”、“非磁性”等各種環境的產品。


產品一覽

FG9 Grease-Packed Bearings

這是一種不銹鋼軸承,填充有氟基清潔潤滑脂FG9。適用於從空氣到真空的潔淨環境。

 

特徵

油脂飛散和灰塵產生較少。 優異的耐熱性。

應用實例

半導體製造設備

有機EL製造設備

Hybrid Bearings

混合軸承是陶瓷球和氟基自潤滑保持架的組合。適用於從空氣到真空的腐蝕性環境。

 

特徵

無油脂。

帶有氟基保持架的固體潤滑劑產品。

應用實例

真空輸送裝置

檢驗設備

Clean Lubricant DFO Bearings (E-DFO, V-DFO)

DFO軸承在內、外圈、球、保持架上形成低蒸氣壓碳氫化合物烤漆膜(E-DFO)和氟化油烤漆膜(V-DFO),是清潔、長壽命的新產品這是一個概念軸承。適用於從空氣到真空的潔淨環境。

 

特徵

它產生的灰塵甚至比乾淨的油脂還要少。 排氣量較少。

應用實例

半導體製造設備

有機EL製造設備

YS High-Temperature Bearings with Spacer Joints

YS型高溫用軸承是採用合金自潤滑材料(燒結合金)作為滾動體之間的隔離件的軸承。適用於真空、高溫環境。

 

特徵

可在真空和高達350℃的高溫下使用。 採用固體潤滑墊片潤滑,使用壽命長。

應用實例

離子注入機

濺鍍設備

SJ High-Temperature Bearings with Solid Lubricant

高溫 SJ 型軸承具有「平台」結構,其中固體潤滑劑隔圈放置在保持架一個凹座中的兩個滾動元件之間。適用於真空、高溫環境。

 

特徵

在真空和空氣中可在高達400℃的高溫下使用。 由固體潤滑劑墊片潤滑並保持在保持架中,使用壽命長。

應用實例

爐內輸送裝置

薄膜製造高溫設備

All-Ceramic Bearings (Oxide-Based Ceramic Bearings)

此軸承的外圈、內圈和滾珠均由陶瓷製成,並具有氟基自潤滑保持架以起到潤滑作用。適用於從空氣到真空的腐蝕性和非磁性環境。

 

特徵

它具有最高的耐腐蝕性且無磁性。 耐磨性優良,使用壽命長。

應用實例

半導體製造設備

有機EL製造設備


FAQs

 

answersPlease contact your nearest NSK sales office for details on the variety of bearings for vacuum enviornments on offer in your region.


產品資料


相關產業